画像
ルネサスの放射線耐性CANトランシーバは、人工衛星通信や航空宇宙通信におけるコントローラエリアネットワーク(CAN)シリアル通信や、過酷な産業環境における遠隔測定データ処理を必要とするアプリケーション向けのISO 11898-2規格に対応しています。
Low Dose Rate (LDR) (krad (Si)) |
DSEE (SEL, SEB, etc.) (MeV*cm2/mg) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
3.3V CAN Transceiver, 1Mbps, Listen Mode, Loopback | 30 | 43 | 14 | TSSOP |
3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver with Listen Mode and Loopback | 75 | 60 | 8 | CFP, DIE |
3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver, 1Mbps, Listen Mode, Split Termination Output | 75 | 60 | 8 | CFP, DIE |
3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver, 1Mbps, Low Power Shutdown, Split Termination Output | 75 | 60 | 8 | CFP, DIE |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 741 KB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 405 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
5 items
|
Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.