HS0005KCU14Hは、SuperH RISC engineファミリマルチコアマイコン用E10A-USBで、同期デバッグ機能をサポートしています。[Learn more]
Important:ターゲットデバイスに関する詳細情報はこちらをご確認ください
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 4.25 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.38 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 552 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 853 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 719 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 719 KB 英語 | |
6 items
|
項目 | 内容 | |
---|---|---|
対応マイコン | SH7205、SH7265 | SH7786、SH7776 (SH-Navi Ⅲ) |
最大動作周波数 | 対象マイコンの最大動作周波数 | |
対応電源電圧 | 対象マイコンの保証範囲内 | |
ソフトウェアブレーク | マイコン内のコア毎に255ポイント | |
ハードウェアブレーク | 10ポイント(UBC使用) | |
トレース | 内蔵トレース : 1024サイクル (マイコン内のコア毎に取得する場合、各512サイクル) |
内蔵トレース : 60分岐分 |
AUDトレース : 最大128Kイベント (分岐トレースのみを取得した場合、最大64K分岐) |
||
取得情報 : 分岐トレース/メモリアクセストレース/データトレース *1 (条件はCPUごとに設定可能) |
||
PCインタフェース | USB1.1 フルスピード(USB2.0のPCでも使用可能) | |
動作環境 | 製品の動作環境 | |
ユーザインタフェース |
|
|
寸法 (mm) | 68.0 ×101.5 ×22.7 | |
海外規格 | 適合 (FCC規格、CEマーキング) |
コンパイラパッケージは含まれておりませんので、ご注意ください。
ファミリ | CPUコア | シリーズ | グループ/ 型名 |
---|---|---|---|
SuperH | SH4A-MULTI | SH7780 | SH7786 |
- | SH7776 (SH-Navi III) | ||
SH2A-DUAL | SH7200 | SH7205 | |
SH7260 | SH7265 |