画像
E6000 エミュレータは、ルネサスMCU をサポートする高性能リアルタイムインサー キットエミュレータです。E6000エミュレータは、ルネサス高機能マイコンのSuperH RISC engineファミリ、 H8Sファミリ、H8ファミリのプログラムの開発とデバッグができます。 E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス テムに接続した状態で使用できます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 66.81 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 14.58 MB 英語 | |
アップデート-デバッガ | EXE 93 KB | |
アップデート-デバッガ | EXE 89 KB | |
4 items
|
項目 | 内容 |
---|---|
ブレーク |
|
トレース |
|
パラレルアクセス | ユーザプログラム実行中のメモリ、内蔵I/Oの参照/変更 |
性能分析 |
|
寸法(mm) | 219×170×54 |
注:ターゲットデバイスH8S/2100シリーズの例。詳細は エミュレータとユーザシステムの接続情報 (PDF | English, 日本語)
対応マイコン | E6000エミュレータ型名 *1 | 後継品 | ||
---|---|---|---|---|
ファミリ | シリーズ | グループ | ||
SH | SH7050 | - | HS7050EPI60H | なし |
SH7040 | - | HS7040EPI60H | ||
SH7010 | - | HS7010EPI60H HS7040REPI60H |
||
H8S | H8S/2600 | H8S/2678R、H8S/2678、H8S/2668 | HS2678REPI61H | - |
H8S/2655 | HS2655EPI61H | - | ||
H8S/2648、H8S/2646、H8S/2639、H8S/2638、H8S/2636、H8S/2635、H8S/2630、H8S/2607 | HS2646EPI61H | - | ||
H8S/2643、H8S/2633 | HS2633REPI61H | - | ||
H8S/2628、H8S/2615、H8S/2604 | HS2628EPI61H | - | ||
H8S/2612、H8S/2602 | HS2612EPI61H | - | ||
H8S/2500 | H8S/2552、H8S/2556、H8S/2506 | HS2556EPI62H | - | |
H8S/2300 | H8S/2398、H8S/2350、H8S/2355、H8S/2357、H8S/2345 | HS2655EPI61H | - | |
H8S/2378R、H8S/2378、H8S/2368 | HS2678REPI61H | - | ||
H8S/2339、H8S/2329、H8S/2319 | HS2339EPI61H | - | ||
H8S/2200 | H8S/2282 | HS2646EPI61H | - | |
H8S/2264、H8S/2268 | HS2268EPI61H | - | ||
H8S/2258、H8S/2238R/B、H8S/2237、H8S/2227 | HS2633REPI61H | - | ||
H8S/2245 | HS2655EPI61H | - | ||
H8S/2239、H8S/2212、H8S/2214、H8S/2215、H8S/2218 | HS2214EPI62H | - | ||
H8S/2100 | H8S/2168 | HS2168EPI61H | - | |
H8S/2148、H8S/2144、H8S/2144B、H8S/2140B、H8S/2138、H8S/2134、H8S/2134B、H8S/2128、H8S/2124、H8S/2110B、H8S/2111B | HS2140EPI61H | - | ||
H8S/2600 | - | HS2633EPI61H | HS2633REPI61H | |
- | HS2655EPI60H | HS2655EPI61H | ||
- | HS2678EPI61H | HS2678REPI61H | ||
H8S/2500 | - | HS2556EPI61H | HS2556EPI62H | |
H8S/2300 | - | HS2678EPI61H | HS2678REPI61H | |
- | HS2655EPI60H | HS2655EPI61H | ||
- | HS2338EPI61H | HS2339EPI61H | ||
H8S/2200 | - | HS2633EPI61H | HS2633REPI61H | |
- | HS2214EPI61H | HS2214EPI62H | ||
- | HS2655EPI60H | HS2655EPI61H | ||
H8S/2100 | - | HS2148EPI61H HS2148EPI60H HS2195EPI60H |
HS2140EPI61H | |
H8 | H8/300H Tiny | H8/36064G、H8/36077、H8/36079、H8/36912G、H8/36902G、H8/36109、H8/36094、H8/36087、H8/36057、H8/36049、H8/36037、H8/36024、H8/36014、H8/3694、H8/3687、H8/3672、H8/3664N、H8/3664 | HS3664EPI62H (USB IF内蔵) |
- |
H8/300L Super Low Power | H8/38002S、H8/38447、H8/38427、H8/3887、H8/3867、H8/3847R、H8/3847S、H8/3827R、H8/3827S、H8/38024、H8/38024S、H8/38024R、H8/38004、H8/3802 | HS38000EPI61H (USB IF内蔵) |
- | |
H8/300H | - | HS3067EPI62H HS3067EPI60H HS3064BEPI61H *2 HS3052EP61H *2 |
なし | |
H8/300H Tiny | - | HS3664EPI61H | HS3664EPI62H | |
H8/300 | - | HS3008EPI60H | なし | |
H8/300L Super Low Power | - | HS3800EPI60H HS388REPI60H HS3880EPI60H |
HS38000EPI61H | |
H8/300L | - | HS3L08EPI60H HS3644EPI60H |
なし | |
AE | - | HS0AE4XEPI61H |
注: