RA6M3 MCUグループ向けグラフィック評価キット
EK-RA6M3G 評価キットを使用すると、 RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
このキットは...
QE for Displayは、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ZIP 11.76 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ZIP 2.71 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 3.63 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 1.73 MB 英語 | |
4 items
|
EK-RA6M3G 評価キットを使用すると、 RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
このキットは...
EK-RA8D1 評価キットを使用すると、RA8D1 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA8D1キットは...
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBは、RX65N(コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます...
Envision Kitは、低コストHMI(Human Machine Interface)プロジェクトに最適なRX65Nグループの迅速かつ簡単な評価を可能にします。さらに、プリインストールされたデモ<RX65Nマイクロコントローラの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェアのアップデート...
Renesas Starter Kit+ for RX72Nは、RX72N(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので...
32bitマイコン RXファミリのフラッグシップ RX72Nを搭載し、LCDを使ったGUI作成に加えて、音声入出力などのHMI開発や、Wi-Fi/BLEやEthernetなどを使ったIoT機器の開発がこれ1台に集約。
プリインストールデモやエミュレータ回路の搭載により、すぐに体感、すぐに開発が可能...
このビデオでは、新規プロジェクトの作成方法およびQE for Display[RX,RA]のワークフローステップ1:準備の手順について説明します。
関連ビデオ
LCDパネルのリフレッシュレート推奨値との差を確認しながらLCDパネルのタイミング調整が可能です。パネルの仕様から外れている場合もエラーでお知らせし、すぐに分かります。
(Note1参照)
各種画質調整機能をサポートし、実際のディスプレイの表示を確認しながら簡単に調整できます。
RZ対応版であるQE for Display[RZ]では、ブライトネス、コントラスト、回転・鏡像、シャープネス、ガンマ補正、ディザ処理に対応。RX対応版であるQE for Display[RX]では、処理順設定、ブライトネス、コントラスト、ガンマ補正、ディザ処理をサポートします。
(Note1参照)
ブロック図でデータの流れを確認しながら、迷わず各設定画面へ移動できます。
(Note1参照)
設定した各種パラメータをボタン一つでレジスタに書き込み、実際にLCDパネルでの表示を確認できます。パラメータを変更する度に動的にレジスタに書き込むモードも搭載し、細かい調整もすばやくできます。
設定値は、ヘッダファイルとして生成しそのままプロジェクトに組み込むことができます。対応サンプルプログラムをご確認ください。
Note
RX ファミリ/RA ファミリの Graphic LCD Controller(GLCDC)搭載デバイスでは、SEGGER社製 emWinグラフィクスライブラリおよびAppWizardを使用してGUIを作成できます。さらにRXファミリのGLCDC搭載デバイスは、CRI・ミドルウェア社製Aeropoint® GUIおよび、Microsoft社製 PowerPoint®を使用してGUI作成ができます。
また、Graphic LCD Controller(GLCDC)を搭載していない RX ファミリのデバイスではシリアル接続でLCDへのGUIの表示ができます。GUIの作成には SEGGER社製 emWinグラフィクスライブラリおよびAppWizardを使用します。
GLCDC搭載 | GUIライブラリ/ミドルウェア | 対応デバイス | |
---|---|---|---|
RAファミリ | lens | emWin | RA6M3, RA8D1 |
RXファミリ | lens (Note2) | emWin Aeropoint® GUI | RX651(ROM容量: 1.5MB~2MB)、RX65N(ROM容量: 1.5MB~2MB)、RX66N、RX72M(100 ピンは未対応)、RX72N |
— (Note3) | emWin | RX110 RX111 RX113 RX130 RX13T RX140 RX210 RX231 RX23E-A RX23W RX24T RX24U RX26T RX64M RX651 RX65N RX660 RX66N RX66T RX671 RX71M RX72M RX72N RX72T |
Note
2. RX ファミリ QE for Display [RX] アプリケーションノート
3. RXファミリ QE for Display シリアル接続LCDを使用したGUI画面表示アプリケーション開発ガイド
製品名 | サンプルプログラム |
---|---|
QE for Display[RZ] | RZ/A1Hグループ, RZ/A1LUグループ RZ/A1 Framework RZ/A2M Software Package |
関連のFITモジュールは、スマート・コンフィグレータと連携してドライバの追加、端子割り当てを設定します。詳細は、ヘルプを参照してください。
デバイス | ドライバ | バージョン |
---|---|---|
RAファミリ | SEGGER emWin Port RAファミリ用Flexible Software Package(FSP)コンポーネント モジュール名: rm_emwin_port | v5.1.0 |
Graphics LCD Controller RAファミリ用Flexible Software Package(FSP)コンポーネント モジュール名: r_glcdc | v5.1.0 | |
RXファミリ | RXファミリ emWin v6.32モジュール Firmware Integration Technology モジュール名: r_emwin_rx | v1.00 |
RXファミリ Aeropointモジュール Firmware Integration Technology モジュール名: r_aeropoint_rx | v1.00 | |
RX ファミリ グラフィック LCD コントローラモジュール Firmware Integration Technology モジュール名: r_glcdc_rx | v1.50 |