MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 5.01 MB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 561 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 1024 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 123 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.08 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.10 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.10 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.09 MB 英語 | |
8 items
|
項目 | 内容 |
---|---|
対応エミュレータ | E100 |
対応マイコン | H8S/2400シリーズMCU |
対応MCUモード | シングルチップモード 内蔵ROM無効拡張モード、内蔵ROM有効拡張モード |
対応最大ROM、RAM容量 | (1) MCU内蔵フラッシュROM :512Kバイト (2) MCU内蔵RAM : 128Kバイト (3) MCU内蔵データフラッシュ:8Kバイト |
電源電圧 | 3.0~3.6[V]、4.5~5.5[V] |
最大動作周波数 | 33MHz |
電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
適合海外規格 | ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024 ・米国FCC規格:FCC part 15 Class A |