概要

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日付
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 148.81 MB 英語
1 item

ドキュメント

詳細情報

仕様一覧

項目 内容
対応エミュレータ E100
対応マイコン M16C/60シリーズ
M16C/65グループ
M16C/64Aグループ
M16C/64Cグループ *1 
M16C/65Cグループ *1 
MCU(プログラムROM容量792K バイト用)
対応MCUモード シングルチップモード、メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード
対応最大ROM、RAM容量 (1)MCU内蔵フラッシュROM : 792Kバイト
0E000h~0FFFFh : データフラッシュ (8KB)
10000h~13FFFh : プログラムROM2 (16KB)
40000h~FFFFFh : プログラムROM1 (768KB)

(2)MCU内蔵RAM : 47Kバイト
00400h~0BFFFh
エミュレーションメモリ 1MB(4kB単位で4ブロックに割付可)
12MHz以下 : 0wait、12MHz超 : 1wait
最大動作周波数 電源電圧 2.7~5.5[V] 32MHz(PLL使用)
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

注:

  • *1: M16C/64A、M16C/65用のE100エミュレータ環境を使用してデバッグすることが可能です。ただし、E100で対応しているMCUはあくまでM16C/64A、M16C/65ですので、M16C/64C、M16C/65Cと、M16C/64A、M16C/65の差異を認識の上、デバッグに使用してください。詳細はご相談ください。

メモリ空間拡張機能4MBモード使用時の注意事項

  • ・メモリ空間拡張機能4MBモード使用時、メモリ空間拡張領域への ダウンロード、またはメモリ空間拡張領域にエディタウィンドウ(混合モード表示モード、逆アセンブリ表示モード)、メモリウィンドウおよびウォッチウィン ドウでアクセスする場合はバンク7のみ可能です。 この場合のデータバンクオフセットは、データバンクレジスタのオフセットビットに従います。
  • ・メモリ空間拡張機能4MBモード使用時、各バンクにアクセスする場合はメモリ空間拡張機能4Mバイトモード用コマンドを使用してください。メモリ空間拡張機能4Mバイトモード用コマンドの詳細に関しては各エミュレータのヘルプを参照してください。

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E530650MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル