概要

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 148.81 MB 英語
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.54 MB 英語
リリースノート PDF 1.08 MB 英語
リリースノート PDF 138 KB 英語
クイックスタートガイド PDF 1.09 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB 英語
ツールニュース-リリース PDF 149 KB 英語
8 items

詳細情報

仕様一覧

項目 内容
対応エミュレータ E100
対応マイコン M16C/50シリーズ
M16C/5M、57グループ *1 
M16C/5L、56グループ *1 
M16C/5LD、 56D グループ *1 
対応MCUモード シングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量 (1)MCU内蔵フラッシュROM : 284Kバイト
0E000h~0FFFFh : データフラッシュ (8KB)
10000h~13FFFh : プログラムROM2 (16KB)
14000h~14FFFh : E2データフラッシュ (4KB)
C0000h~FFFFFh :プログラムROM1(256KB)

(2)MCU内蔵RAM : 20Kバイト
00400h~053FF
最大動作周波数 電源電圧
2.7~5.5[V] 25MHz(PLL使用)
3.0~5.5[V] 32MHz(PLL使用)
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格:FCC part 15 Class A

注:

  • *1: エミュレータをご使用の場合、以下の制限事項があります。
    • (1) エミュレータをご使用の場合、入出力ポートP8_5はNチャネルオープンドレイン出力となります。 エミュレータではP8_5に510kΩのプルアップ抵抗を接続しています。
      • a) M16C/5L,56,5LD,56Dグループ(入出力ポート:CMOS出力)入出力ポートP8_5を出力として使用する場合、ユーザシステム上に別途VCCレベルでのプルアップが必要となります。
      • b) M16C/5M、57グループ(入出力ポート:Nチャネルオープンドレイン出力) 入出力ポートP8_5に接続するプルアップはVCCレベルでプルアップしてください。
    • (2) エミュレータをご使用の場合、マルチマスタI2C-busインタフェースとLINモジュールの機能に制限事項があります。制限事項の詳細はリリースノート及び ユーザーズマニュアルをご覧ください。

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E535M00MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル