概要

説明

ルネサスの ZMOD4410 屋内空気質センサ、HS3003 温度/湿度センサ、そしてRA4W1 マイクロコントローラ (MCU) を組み合わせることで、浴室で発生した各種ガスを検出することができます。臭気レベル、温度・湿度の計測値は、Bluetooth® 5.0 Low Energy (LE) 通信機能により、使い慣れたデバイスから監視することができます。RA4W1 は、IoT エンドポイントデバイスに最適な Bluetooth 5.0 Low Energy を装備した 32 ビット MCU です。センサボード上の電力はすべて、ISL9001A 高性能 LDO およびリチウムイオンバッテリから供給されます。ISL9301 は、電力パス管理機能を内蔵した、シングルセル・リチウムイオンバッテリ/ポリマーバッテリ利用高入力電圧充電器です。

このシステムのメリット:

  • Bluetooth 5.0 Low Energy を装備したルネサスの MCU がシステムと無線通信を制御
  • 低入力電圧/高 PSRR LDO 搭載高性能・高入力電圧チャージャ
  • ZMOD4410 ガスセンサは、屋内空気質用途で使用されるソフトウェア構成可能なプラットフォーム

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

CN273 LDO LDO LDO Charger Charger Charger Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Right arrow bracket Double arrow bracket CN273 CN273 CN273 3.3V 3.3V 3.3V Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Double arrow.37 Double arrow.134 Right arrow.36 USB Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Left arrow 1pt.123 Battery Can.166 Sheet.259 Sheet.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Touch Key Touch-Key Touch Key Touch Key Touch Key Sheet.272 Sheet.273 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 Sheet.279 Sheet.280 MCU MCU MCU MCU Block.93 GPIO GPIO Block.94 I2C I2C Block.95 CTSU CTSU Connected signals arrow.333 Connected signals line.399 Connector Arrow.329 Connected signals arrow.333.290
Exiting Interactive Block Diagram