概要

説明

ファーネスは、高温加熱を制御する機器です。住宅用ファーネスは、空気を加熱し、それを (ダクトを介して) 空気が加熱されているスペースに送る装置です。このリファレンスデザインでルネサスは、ダクトシステムを介して空気を移動させるための可動式送風機を備えた住宅用ファーネスソリューションを提供します。本リファレンスデザインには、部屋やダクトの状態を監視できる空気質センサも搭載されています。

このシステムのメリット:

  • より高精度かつコンパクトな制御のための 12 ビット A/D 搭載高集積 32 ビットマイクロコントローラ(MCU)
  • 直流絶縁された高速差動バストランシーバを装備し、平衡伝送ラインでの双方向データ通信用に設計
  • 全揮発性有機化合物 (TVOC) および室内空気品質 (IAQ) 監視用の室内空気質センサ機器

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Connector dotted line Connector dotted line.82 Connector dotted arrow.54 Connector dotted arrow.55 Connector Arrow.56 Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Safety Limit Switch Safety Limit Switch Safety Limit Switch High Pressure Sensor High Pressure Sensor High Pressure Sensor Low Pressure Sensor Low Pressure Sensor Low Pressure Sensor Flame Roll-Out Switch Flame Roll-Out Switch Flame Roll-Out Switch Flame Sensor Flame Sensor Flame Sensor Igniter Igniter Igniter 24 VAC 24VAC 24VAC RS-485 Bus RS-485 Bus RS-485 Bus Draft Inducer & Blower Fan Motor Draft Inducer & Blower Fan Motor Draft Inducer & Blower Fan Motor CO Sensor CO Sensor CO Sensor Connector Arrow Connector Arrow.36 Connector Arrow.37 Connector Arrow.38 Connector dotted arrow Connector dotted arrow.41 Connector dotted arrow.42 Connector dotted arrow.43 Connector Arrow.44 Bi-directional Connector 1.160 7mA 7mA 7mA ~300mA ~300mA ~300mA Gas Valve Relay Gas Valve Relay Gas Valve Relay US076 US076 US076 Connector Arrow.58 Connector Arrow.62 Connector Arrow.63 Connector Arrow.64 3.3V 3.3V 3.3V 10mA 10mA 10mA 3.3V.67 4mAmax 4mAmax Connector 1.160.68 Connector 1.160.69 Transceiver Transceiver Transceiver Connector Arrow.70 Connector Arrow.71 Connector Arrow.72 Connector Line Bi-directional.74 Bi-directional.75 Connector Arrow.77 Connector Line.78 Connector 1.160.79 Surge Protection Surge Protection Surge Protection EMI Filter EMI Filter EMI Filter ESD Protection ESD Protection ESD Protection Rectifier Rectifier Rectifier Rectifier.59 Rectifier Rectifier Transformer Transformer Transformer LDO LDO LDO Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Bi-directional.80 5V 5V 5V 16mAmax 16mAmax 16mAmax MCU MCU MCU MCU Peripheral I2C I2C Peripheral.3 ADC ADC VDD VDD VDD UART UART UART Peripheral.8 SPI SPI Peripheral.9 GPIO GPIO Peripheral.46 GPIO GPIO Peripheral.47 GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram