概要

説明

生体認証市場は、政府による生体認証システムの採用や、金融機関やヘルスケア分野での生体認証技術の使用の増加などの要因により成長しています。 2大ユースケースは、以下を用いた個人IDの識別と生体認証です。

  • 指紋認証
  • 虹彩認証
  • 顔認証

このシステムのメリット:

  • シンプルな1チップソリューション – DDR RAMや2層ボードは不要
  • DRP は処理能力の要件を満たしいます。既存のソリューションでは OpenCV、Linux、ニューラルアルゴリズムを実行するハイエンド CPU (1GHz デュアル/クアッドコア) を使用しています。
  • 小型バッテリ/モバイルUSB電源で動作する低電力ソリューション

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Diagram Connector Arrow.40 Connector double arrow.41 Connector Arrow.42 Connector Arrow.43 USB Power USB Power USB Power SD Card SD Card SD Card USB USB USB Connector double arrow Connector double arrow.24 Connector Arrow Connector Arrow.28 Connector Arrow.29 Connector Arrow.30 2.8V/1.5A 2.8V/1.5A 2.8V/1.5A 1.2V/300mA 1.2V/300mA 1.2V/300mA 3.3V/300mA 3.3V/300mA 3.3V/300mA Connector double arrow.34 5V 5V 5V Connector 1.140 Connector double arrow.37 Camera Camera Camera IRIS Sensor IRIS Sensor IRIS Sensor Buck Converter1 Buck Converter Buck Converter LDO LDO LDO Buck Converter2 Buck Converter Buck Converter Memory Memory Memory IR LED IR LED IR LED Wi-Fi/4G Module Wi-Fi/4G Module Wi-Fi/4G Module Connector double arrow.47 Speaker speaker_8_ Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 TFT-LCD Block.120 Block.124 TFT-LCD TFT-LCD Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 AS034 AS034 AS034 MPU MPU.7 MPU MPU Simple ISP by DRP Simple ISP by DRP Simple ISP by DRP USB I/F USB I/F USB I/F SDHI SDHI SDHI Buzzer Buzzer Buzzer QSPI QSPI QSPI GPIO GPIO GPIO RGB RGB RGB SPI SPI SPI
Exiting Interactive Block Diagram