概要

説明

このシステムオンモジュール(SoM)ソリューションは、省スペースですぐに使えるプロセッサモジュールです。 これを用いると、組込み製品の市場投入時間を短縮し、プロジェクト全体のスケジュールを短縮することができます。

このスケーラブルなヒューマンマシンインタフェースのスマートモビリティアーキテクチャ (SMARC) SoM ソリューションは、ディスプレイ (HDMI および LVDS) を駆動する RZ/G2 MPU のために最適化されたパワーとタイミングツリーを提供します。 また、CIP Linux 上で駆動する 2 つのワイヤレスプロトコル (Wi-Fi および Bluetooth®) とギガビットイーサネットインターフェイスもすべてサポートしています。ルネサスの実績あるソリューションを使うことにより、設計者のSoM検討の際のリスクを回避することができます。

このシステムのメリット

  • Arm® Cortex A53 および Cortex A57 コア、2/4GB LPDDR4、32GB eMMC フラッシュ上の強力な RZ/G2/M/N/H
  • 高性能 – 最大 8 コア、PowerVR 3D グラフィックス、H.265 再生、H.264 レコーディング/再生
  • 高い信頼性 - 内部 L1 および L2 キャッシュ用の ECC、外部 DDR メモリインタフェース用の ECC
  • 超長期サポート (SLTS) - ルネサスがテストおよびメンテナンスを行う、10 年以上にわたるセキュリティメンテナンス、CIP カーネルのリアルタイムパッチ、検証済み Linux パッケージ (VLP)
画像

製品比較

アプリケーション

Renesas Winning Combination US101 Scalable SMARC SoM with AI

Renesas' SMARC 2.0 SoM is a Linux-based AI development platform using the RZ/G2 family of Microprocessors suitable for HMI, 3D animation or 4K UHD playback.