概要

説明

空気清浄機は急速に成長している分野です。ある報告によれば、その市場は 2020 年 から 2027 年にかけて CAGR 10.8% で成長しており、市場規模は 80 億 4000 万ドルです。 空気中での疾患の罹患率の上昇と汚染レベルの上昇によって市場の成長が促されているため、これらは現実的な数字であるといえます。 この素晴らしい機能の組み合わせは、いかなる空気清浄用途にも稼働するセンサモジュール用であり、センサの統合をシンプルにし、主制御 MCU の負担を軽くします。

このシステムのメリット:

  • 統合センサ モジュールにより簡素化される統合・制御
  • 単一モジュールがいかなる空気清浄設計にもフィット、ガス/温度/相対湿度センサ MCU を搭載
  • 簡素化された低消費電力システム

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 KR005 KR005 KR005 Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Temperature & RH Sensor Temperature & RH Sensor Temperature &RH Sensor LDO LDO LDO MCU MCU MCU Connector Arrow 13mA MAX 13mAMAX 13mAMAX Connector double arrow Connector Arrow.66 Connector 1.160 Connector Arrow.68 I2C I2C I2C 24.4µA MAX 24.4µAMAX 24.4µAMAX Connector Arrow.71 Connector double arrow.72 I2C.73 I2C I2C 5V/18mA 5V/18mA 5V/18mA Connector Line To Main MCU To Main MCU To Main MCU
Exiting Interactive Block Diagram