画像
Renesasは、SDR向けPLL/レジスタのソリューションを提供しています。
Pkg. Code |
Pkg. Type |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
Temp. Grade |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
3.3 Volt Phase-Lock Loop Clock Driver | PGG24 | TSSOP | 7.8 | 4.4 | C |