我们的时序和电源解决方案可为 10G-400G 以太网交换机、企业核心网和边缘路由器、光纤传输网络、数据包传输网络以及接入网络设备等应用减少元器件数量和物流成本。
由于对电源和性能的要求严苛,有线基础设施计算元件对电源和时序解决方案的需求越来越难以满足。高性能的专业时序解决方案,搭配广泛的电源产品组合,能够有效地满足这些现代化系统的需求。
在最新的有线设备中,时序控制要求具有很高的挑战性。针对这些挑战提供的解决方案包括了业内对 SyncE/IEEE 1588 支持性最好、最为灵活的方案,能够提供单一芯片同步解决方案,减少了元器件数量和物流成本。
典型的应用包括 10G-400G 以太网交换机、企业核心网和边缘路由器、光纤传输网络、数据包传输网络以及接入网络设备。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL68127 Digital Dual Output, 7-Phase Configurable, PWM Controller with PMBus
|
数字多相 DC/DC 开关控制器 , 多相降压 CPU 电源 | 购买 / 样片 |
ISL68124 Digital Dual Output, 4-Phase Configurable, PWM Controller with PMBus
|
数字多相 DC/DC 开关控制器 , 多相降压 CPU 电源 | 购买 / 样片 |
ZL8802 Dual Channel/Dual Phase PMBus ChargeMode Control DC/DC Digital Controller
|
单相 DC/DC 负载点控制器 | 购买 / 样片 |
ISL6617 PWM Doubler with Phase Shedding Function and Output Monitoring Feature
|
用于多相 DC/DC 转换器的同步 FET 驱动器 , 同步降压 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL99227 带有集成高精度电流和温度显示器的智能功率级(SPS)模块
|
数字多相 DC/DC 控制器智能功率级 | 购买 / 样片 |
ISL99227B Smart Power Stage (SPS) Module with Integrated High Accuracy Current and Temperature Monitors
|
数字多相 DC/DC 控制器智能功率级 | 购买 / 样片 |
8A34044 Multichannel DPLL / DCO - Four / Eight Channels
|
带频率转换的抖动衰减器, 可编程时钟, 超低抖动时钟 (<300fs RMS), ClockMatrix 时序解决方案 | 购买 / 样片 |
8V49NS0412 FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator
|
同步以太网和 IEEE 1588 时钟, 时钟 - 极佳性能 (<150 fs RMS), 超低抖动时钟 (<300fs RMS), PDH 和 SONET/SDH 时钟, 可编程时钟, FemtoClock™ 低相位噪声频率合成器 | 购买 / 样片 |
9DBL0851 8-Output 3.3V PCIe Zero-Delay/Fanout Clock Buffer
|
PCI Express® 时钟 | 购买 / 样片 |