概览

简介

G3-PLC 联盟要求采用基于 OFDM 的电力线通信标准,如 PRIME,并将其作为主流的自动抄表 (AMR) 通信方式。PLC 的应用包括智能楼宇控制、语音传输等。

该解决方案结合使用了瑞萨 RX651 MCU 和 CPX3 SoC PLC 调制解调器,外加 ISL15102 线路驱动器,同时与高效的 ISL85410/5 功率降压转换器相结合。这是一个利用 PLC 数据传输实现对 1000 多个节点进行管理的解决方案。CPX3 是一款 PLC 调制解调器,用于发送和接收数据,然后将数据转发给线路驱动器,以便将该信号放大并耦合到交流线路。整个过程完全符合 G3-PLC 联盟标准。

系统优势:

  • 对G3/PRIME标准提供完整解决方案级支持
  • 提供硬件包设计支持
  • 高性能的点对点和网络通信

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN002 cn002 CN002 Resistor Non-Electric Cap Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.71 Antenna Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Arrow-right 45 ATT ATT ATT Arrow-right 45.70 Non-Electric Cap.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.50 Darlington.131 Resistor.80 Resistor.81 Sheet.91 Sheet.89 Sheet.90 Non-Electric Cap.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Non-Electric Cap.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Connector 1 Connector 1.106 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Inductor Air Core.212 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Non-Electric Cap.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.137 Sheet.138 Darlington.131 Sheet.141 Connector 1.142 Sheet.143 Sheet.69 Sheet.61 Sheet.68 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Connector 1.144 Resistor.145 Sheet.147 Sheet.148 +20db +20db +20db Sheet.190 Sheet.151 Sheet.182 Sheet.164 Line 1pt.1552 Sheet.176 Sheet.180 Connector 1.181 Sheet.189 Sheet.184 Line 1pt.1552 Sheet.187 Sheet.112 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Line 1pt.1552 Sheet.196 Sheet.197 Connector 1.181 Sheet.199 Sheet.200 Line 1pt.1552 Sheet.202 Surge Protector Surge Protector SurgeProtector 35K~500 KHz 3ord/3ord 35K~500 KHz 3ord/3ord 35K~500 KHz3ord/3ord 12V 12V 12V AUX Power AUX Power AUX Power 13~36V 13~36V 13~36V DC-DC 1 DC/DC DC/DC DC-DC 2 DC/DC DC/DC Metrology Function Metrology Function Metrology Function Sheet.214 Inductor Iron Core Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Line.29 Non-Electric Cap.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.92 Sheet.82 Sheet.216 Sheet.217 Connector Arrow Connector Line.220 Connector double arrow Connector Line Connector Line.224 Connector Line.225 Sheet.229 Connector Line.231 Connector 1.232 Connector 1.233 12V 12V 12V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.236 PLC Modem PLC Modem PLC Modem TxD TxD TxD RxD RxD RxD UART 1 UART UART MCU MCU PLC Network Management MCU MCU UART 2 UART UART UART 3 UART UART Line Driver Line Driver Line Driver
Exiting Interactive Block Diagram