概览

简介

在传统抽油烟机中,设备由接触式按钮操作;但最近,作为智慧厨房的一部分,该市场对时尚触摸功能、更高的性能和多功能性的要求越来越高。 此外,还需要燃气灶温度和气体与烹饪气味检测等传感功能。 此参考设计提供非接触式触摸操作和各种传感解决方案。 这些可以通过使用 RA2E1 32 位微控制器(MCU)RX230 32 位 MCU 进行集成和管理。

系统优势:

  • 小型 PCB 布局提供系统设计灵活性。
  • 一个 MCU 涵盖多个功能,简化开发过程。
  • 多个传感器(TVOC/温度/湿度/温差电偶)有助于实现集成系统。
  • 提供接近触摸控制,适合高级人机界面(HMI)功能。
  • 使用 RA2E1 32 位 MCU 时,可以利用电容式触摸传感器单元 2(CTSU2)来提高触摸精度和抗噪音能力。
  • HS3101 是一个带疏水膜的相对湿度与温度传感器,而 ZMOD4410AI3 是一个带膜室内空气质量传感器平台。 这些传感器具有独特的传感器级保护,确保高可靠性和长期稳定性。 疏水膜具有 IP67 防护等级。
图像

产品对比

应用

应用

  • 智能抽油烟机

软件

软件和工具页面

Software title
Software type
公司
Quick-Connect Platform
Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware 瑞萨电子
1 item