整合后的IDT与瑞萨电子为我们的客户提供了最佳的存储器产品组合。瑞萨电子拥有四十年的 SRAM 经验,提供丰富的低功耗、高速、符合行业标准的 SRAM 产品线,为工业和通信市场提供高可靠、稳定供应和长期支持的产品。

瑞萨电子EEPROM 通过采用先进的MONOS存储技术、CMOS 工艺和低压电路技术,实现了产品的高速、低功耗及高可靠性。

在新兴存储器产品方面,瑞萨电子提供了一系列MRAM产品,这些产品具有通用性强的SPI接口,大容量非易失性存储区等优异性能。

瑞萨也是业界领先的 FIFO 和多端口存储器供应商,拥有最全面和性能最高的产品。瑞萨电子 的FIFO存储系列组合包括350 多种同步、异步和双向产品,帮助设计开发人员解决芯片间的通信协议问题,如通信速率匹配、缓冲和总线匹配。瑞萨电子的多端口存储器系列组合包含150多种双端口、四端口和区块可切换双端口等异步或同步产品。

瑞萨电子是存储器接口设备的行业翘楚,提供符合 JEDEC 标准的寄存时钟驱动器 (RCD) 和数据缓冲器 (DB) 产品,可满足双列直插式内存模块 (DIMM) 和存储器接口苛严的时序要求。瑞萨电子还提供高性能、低电压标准逻辑集成电路和总线开关逻辑集成电路。

相关产品类别

 

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Standard SRAM Products Outline 日本語 概览 PDF 1.44 MB
One-Renesas Memory Solutions Brochure 手册 PDF 4.30 MB
EEPROM Product Outline 日本語 概览 PDF 1.76 MB
MRAM Family Overview 概览 PDF 1.20 MB
Memory Multiplexer Family Overview 概览 PDF 807 KB
IDT Specialty Memory Products Overview 概览 PDF 890 KB
Military and Aerospace Product Overview 概览 PDF 603 KB
Switching and Bridging Solutions 概览 PDF 1.24 MB
Worldclass SRAM Products 概览 PDF 2.56 MB
Multi-port Memory Products Overview 概览 PDF 3.89 MB
Best In Class FIFO Products 概览 PDF 1.82 MB
Advanced_Memory_Buffer_Flyer 产品简述 PDF 728 KB