Design Name H:/PSD_Data/DAQ on stick/rtka_bdgstkev2z revB/worklib/rtka_bdgstkev2z/physical/rtka_bdgstkev2z.brd
Date Wed Mar 20 16:31:45 2019
Total Placed Components:  78

Placed Component Report
REFDES COMP_DEVICE_TYPE COMP_VALUE COMP_TOL SYM_NAME SYM_X SYM_Y SYM_ROTATE SYM_MIRROR
C1 SM_CAP_0805-GRM21BR71C475KA73LB     CAP_0805 -645.00 -320.00 0.000 NO
C2 SM_CAP_0603-H1045-00105-16V20,B     CAP_0603 -715.00 0.00 0.000 YES
C3 SM_CAP_0603-H1045-00105-16V20,B     CAP_0603 -260.00 -135.00 90.000 YES
C4 SM_CAP_1206-H1065-00106-16V10,B     CAP_1206 -255.00 170.00 90.000 NO
C5 SM_CAP_0402-H1044-00104-16V10,B     CAP_0402 -325.00 -145.00 90.000 YES
C6 SM_CAP_0603-H1045-00334-25V10,B     CAP_0603 -700.00 -170.00 0.000 YES
C7 SM_CAP_0402-H1044-00103-16V10,B     CAP_0402 -435.00 235.00 90.000 NO
C8 SM_CAP_0402-H1044-00104-16V10,B     CAP_0402 -655.00 245.00 90.000 NO
C9 SM_CAP_0402-H1044-00104-16V10,B     CAP_0402 -105.00 80.00 270.000 NO
C10 SM_CAP_0603-H1045-00105-16V20,B     CAP_0603 -190.00 -185.00 270.000 NO
C11 SM_CAP_0402-H1044-00104-16V10,B     CAP_0402 -120.00 -170.00 270.000 NO
C12 SM_CAP_0402-H1044-00103-16V10,B     CAP_0402 300.00 120.00 270.000 NO
C13 SM_CAP_0402-H1044-00103-16V10,B     CAP_0402 -530.00 -290.00 270.000 NO
C14 SM_CAP_0402-H1044-00104-16V10,B     CAP_0402 -105.00 240.00 270.000 NO
C15 SM_CAP_0805-H1046-00225-16V10,B     CAP_0805 -270.00 -195.00 270.000 NO
C17 SM_CAP_0603-H1045-OPEN,OPEN,OPB     CAP_0603 55.00 110.00 90.000 NO
C18 SM_CAP_0603-H1045-OPEN,OPEN,OPB     CAP_0603 50.00 275.00 90.000 NO
C20 SM_CAP_0402-H1044-00103-16V10,B     CAP_0402 300.00 285.00 270.000 NO
C21 SM_CAP_0603-H1045-00103-25V10,B     CAP_0603 335.00 -40.00 90.000 NO
C22 SM_CAP_0603-H1045-00103-25V10,B     CAP_0603 735.00 255.00 270.000 NO
C23 SM_CAP_0402-250R07C100JV4T,10PB     CAP_0402RF -140.00 170.00 180.000 YES
C24 SM_CAP_0402-250R07C100JV4T,10PB     CAP_0402RF -140.00 -175.00 0.000 YES
C25 SM_CAP_0402-H1044-00104-16V10,B     CAP_0402 425.00 215.00 270.000 NO
C26 SM_CAP_0603-H1045-00105-16V20,B     CAP_0603 -15.00 -165.00 270.000 NO
C27 SM_CAP_0402-H1044-00104-16V10,B     CAP_0402 200.00 -65.00 270.000 NO
D1 SM_LED_SMD-597-3311-407,DIA_LEB     DIA_LED1206 -815.00 275.00 180.000 NO
D2 SM_SCHOTTKY_SINGLE-BAT54,SOT23A     SOT23 -415.00 -255.00 90.000 NO
D3 MMSD4148T1_SOD123-MMSD4148T1,SB     SOD123 910.00 -225.00 270.000 NO
D4 MMSD4148T1_SOD123-MMSD4148T1,SB     SOD123 825.00 190.00 90.000 NO
D5 MMSD4148T1_SOD123-MMSD4148T1,SB     SOD123 810.00 -225.00 90.000 NO
D6 MMSD4148T1_SOD123-MMSD4148T1,SB     SOD123 920.00 190.00 270.000 NO
J1 USB_A_MOLEX1-48037-1000,CON_USB     CON_USB_MOLEX_480371000 -1105.00 -10.00 180.000 NO
J2 HEADERS_12-90151-3X12,CON_HDR_B     CON_HDR_90151-3X12 1025.00 240.00 0.000 NO
L1 IND1210_SMD-IND1210-TBD,TBD,TBB     SM1210 -815.00 -215.00 0.000 NO
P1 SINGLE_THOLE-PAD_50-DNP,PAD-50A     PAD-50 -600.00 300.00 0.000 YES
P2 SINGLE_THOLE-PAD_50-DNP,PAD-50A     PAD-50 -500.00 300.00 0.000 YES
R1 SM_RES_0402-H2510-01002-1/16W1B     RES_0402 -410.00 265.00 90.000 YES
R2 SM_RES_0402-H2510-01000-1/16W1B     RES_0402 -50.00 -45.00 90.000 NO
R3 SM_RES_0402-H2510-01000-1/16W1B     RES_0402 -720.00 -65.00 180.000 YES
R4 SM_RES_0402-H2510-01002-1/16W1B     RES_0402 -305.00 115.00 90.000 YES
R5 SM_RES_0402-H2510-04991-1/16W1B     RES_0402 -420.00 -315.00 90.000 YES
R6 SM_RES_0402-H2510-04991-1/16W1B     RES_0402 -355.00 -315.00 90.000 YES
R7 SM_RES_0402-H2510-00R00-1/16W,B     RES_0402 -375.00 290.00 270.000 NO
R8 SM_RES_0402-H2510-01001-1/16W1B     RES_0402 -420.00 -360.00 180.000 NO
R9 SM_RES_0402-H2510-049R9-1/16W1B     RES_0402 -85.00 315.00 0.000 NO
R10 SM_RES_0402-H2510-049R9-1/16W1B     RES_0402 -85.00 155.00 0.000 NO
R11 SM_RES_0402-H2510-00R00-1/16W,B     RES_0402 140.00 -210.00 0.000 NO
R12 SM_RES_0402-H2510-04992-1/16W1B     RES_0402 -10.00 265.00 270.000 NO
R13 SM_RES_0402-H2510-04992-1/16W1B     RES_0402 -5.00 100.00 270.000 NO
R14 SM_RES_0402-H2510-DNP-DNP-1,DNB     RES_0402 380.00 85.00 90.000 NO
R15 SM_RES_0402-H2510-01002-1/16W1B     RES_0402 880.00 45.00 0.000 NO
R16 SM_RES_0402-H2510-01002-1/16W1B     RES_0402 880.00 -75.00 0.000 NO
R17 SM_RES_0603-MCR03EZPFX3001,3K,B     RES_0603 -810.00 190.00 180.000 NO
R18 SM_RES_0805-H2512-02490-1/10W1B     RES_0805 485.00 50.00 90.000 NO
R19 SM_RES_0805-H2512-01000-1/10W1B     RES_0805 590.00 50.00 90.000 NO
R20 SM_RES_0805-H2512-00010-1/10W1B     RES_0805 590.00 -110.00 90.000 NO
R21 SM_RES_0805-H2512-02490-1/10W1B     RES_0805 485.00 -110.00 90.000 NO
R22 SM_RES_0805-H2512-01000-1/10W1B     RES_0805 485.00 -270.00 90.000 NO
R23 SM_RES_0805-H2512-00010-1/10W1B     RES_0805 590.00 -270.00 90.000 NO
R24 SM_RES_0805-H2512-02490-1/10W1B     RES_0805 695.00 50.00 90.000 NO
R25 SM_RES_0805-H2512-01000-1/10W1B     RES_0805 695.00 -110.00 90.000 NO
R26 SM_RES_0805-H2512-00010-1/10W1B     RES_0805 695.00 -270.00 90.000 NO
R27 SM_RES_0402-H2510-00R00-1/16W,B     RES_0402 -545.00 -270.00 0.000 YES
R28 SM_RES_0402-H2510-02200-1/16W1B     RES_0402 -265.00 -15.00 0.000 YES
R29 SM_RES_0402-H2510-00R00-1/16W,B     RES_0402 880.00 -15.00 0.000 NO
R30 SM_RES_0603-S0603CPX4990F10,49B     RES_0603 925.00 0.00 270.000 YES
R31 SM_RES_0402-H2510-04991-1/16W1B     RES_0402 405.00 305.00 0.000 YES
U1 ISL26102_TSSOP-ISL26102AVZ,TSSB     TSSOP24_173_256 -510.00 15.00 270.000 NO
U2 ISL21010_SOT23-3-ISL21010CFH34B     SOT23-3 -150.00 -40.00 0.000 NO
U3 ISL28134_SOT23-5-ISL28134FHZ,SB     SOT23-5A 185.00 110.00 270.000 NO
U4 ISL28134_SOT23-5-ISL28134FHZ,SB     SOT23-5A 185.00 275.00 270.000 NO
U5 ISL43840_20QFN-ISL43840IRZ,QFNB     QFN20_157X157_197_EP 315.00 -210.00 0.000 NO
U6 ISL22316_TDFN10-ISL22316WFRT10B     TDFN10_118X118_197_EPB 585.00 255.00 0.000 NO
U7 R5F10JBCANA_32HWQFN-R5F10JBCANB     QFN32_197X197_197_EPA2 -490.00 -5.00 0.000 YES
U8 IP4220CZ6_SOT457-IP4220CZ6,SOTB     SOT457 -830.00 -10.00 180.000 NO
U9 ISL54054_UTDFN6-ISL54054IRUZ,UB     UTDFN6_47X39_157_A 405.00 295.00 0.000 NO
U10 ISL21010_SOT23-3-ISL21010CFH33B     SOT23-3 85.00 -65.00 0.000 NO
Y1 SM_CRYSTAL_SM-NX5032GA-48.000MB     XTAL_NX5032GA -145.00 -10.00 90.000 YES