画像
クロスポイントスイッチは、ビデオ信号を複数の入力ソースから任意の出力に向けます。 クロスポイントスイッチを使った開発では、適切な数の入出力チャンネルを持つデバイスを選択することは始まりに過ぎません。 ルネサスのビデオ・スイッチング製品には、差動クロスポイントスイッチとバッファなしクロスポイントスイッチがあります。
Channels (#) |
Switch or MUX |
環境設定 |
RDS (ON) (Ohms) |
Leakage (nA) |
Source Cap (pf) |
IS (mA) |
VCC (Single) (V) |
TON (ns) |
TOFF (ns) |
Charge Injection (pC) |
Drain Capacitance |
Supply Voltage Vcc Range |
Dual Supply Range (V) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||
Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | 8 | MUX | 1 x 8:1 | 40 | 1 | 3 | 0.2 | 5 - 34 | 115 | 105 | 20 | 37 pF | 5 to 34, ±5 to ±20 | Standard | 16 | CERDIP, PDIP, SOICN, TSSOP | 2.157 |