低消費電力ワイドエリアネットワーク(LPWAN)は、短距離通信を提供するテクノロジとして最適です。 ローカルアプリケーションはIoTデバイスの照会、診断、設定を行うことができますが、クラウドへの実際の接続にはゲートウェイやルータが必要で、インフラの開発やセットアップにさらなる影響を与えます。

ゲートウェイを不要にすることで、3GPPロングターム・エボリューション(LTE)規格に基づくセルラーコネクティビティを備えたIoTデバイスは、開発を容易にし、データを処理するバックエンドへのインターフェースを簡素化することができます。 さらに、多かれ少なかれ独自の部分があるLPWANテクノロジに比べ、セルラーコネクティビティはモバイルLTEネットワークがある世界のどこでも採用できるため、独自のインフラを構築する必要がありません。

LTEのセルラーIoTには、データレート、レイテンシ、コストのニーズによって異なるカテゴリーがあります。 ルネサスは、パートナ各社とともに、お客様のあらゆるニーズに対応するソリューションのポートフォリオを拡充しています。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 630 KB 英語
1 item
RL78ファミリ LTE CAT-M1 MQTT通信ソリューション

このビデオでは、アプリケーションノートのサンプルソフトウェアを使用して、LTE CAT-M1セルラー通信でMQTT Brokerを介してメッセージの送受信(Publish/Subscribe)を行うMQTT通信の手順を説明します。

評価環境には、ルネサスのRL78/G22 Fast Prototyping Board と PMOD Expansion Board for RYZ024Aを使用します。

ツール&リソース