画像
ルネサスは、USB 3.0対応コントローラとUSB 2.0ホストで、次世代の組込みシステム開発をサポート。
USB 3.0およびeXtensible Host Controller Interface(xHCI:拡張可能なホストコントローラインタフェース)仕様に基づくUSBホストコントローラ。 システムバスはPCIe Gen2仕様に準拠。
USB3.0規格に準拠したUSBハブ・コントローラです。 レギュレータ内蔵による5V単一電源動作、ポータブル機器充電仕様に対応しています。
USBを電子機器にシームレスに統合するために、ホストと周辺機器の両方のUSB通信機能を提供するシングルチップソリューションです。
環境設定 |
BW USB Full-Speed (MHz) |
BW USB High-Speed (MHz) |
VDD Range (V) (V) |
IS (mA) |
Switch Control |
Qualification Level |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
USB 2.0 High/Full-Speed Multiplexer | HS/FS | 550 | 880 | 2.7 - 5.5 | 2E-05 | Logic Level | Standard | 1.414 | |
USB 2.0 High-Speed/UART Dual SP3T (Dual 3 to 1 Multiplexer) | HS/FS | 800 | 800 | 2.7 - 4.6 | 0.0065 | Logic Level | Standard | ||
Wideband Differential 3:1 Multiplexer | HS/FS | 1600 | 1600 | 2.7 - 4.6 | 0.0065 | Logic Level | Standard | 1.157 | |
USB2.0 ハブ・コントローラ | 1.796 | ||||||||
USB3.0 ホスト・コントローラ | 4.35 | ||||||||
USB3.0 ホスト・コントローラ | 3.153 | ||||||||
USB3.0 ハブ・コントローラ | 3.491 | ||||||||
USB3.0 ハブ・コントローラ | 3.321 |