RISC-VはRISC-V協会によって推進されるフリー且つオープンなRISC命令セットアーキテクチャ(ISA)であり、多くの産業などのアプリケーションで自由な設計を可能にします。
ルネサスはRISC-Vアーキテクチャに基づくCPUを実装することで、お客様にさらなる選択肢を提供し、多くの分野でイノベーションを促進することができます。 ルネサスはRISC-Vのオープンソースプラットフォームを採用することで、お客様の設計に最適なプラットフォームを柔軟に選択することができます。 ルネサスは汎用やアプリケーション特化型のプロセッサにおいて、これらのRISC-Vポートフォリオに、世界最高水準の信頼性、エコシステム及びサポートを提供します。
ルネサスは、特定用途に特化した一連のASSP製品、および幅広い用途に適用可能な汎用MCUを、32ビットRISC-Vをコアとして採用、業界の動きに先駆けてリリースしました。 応用分野としては、モータ制御、音声制御のヒューマンマシンインターフェース、産業用機器、ミックスドシグナルシステム、IoTなどが挙げられます。
ASSP EASYグループはパートナーとの強力な協調により、費用対効果、開発効率性、特定アプリケーション特化したソリューションのポートフォリオを実現することができます。モータ制御や音声コマンドの用途に特化したASSP製品は、その分野のスペシャリストであるIDHによって開発された設計しサポートする専用ソフトウェア、キット、そしてツールによるターンキーソリューションをそのIDHから提供するビジネスモデルです。
一方の汎用MCUは、ルネサスが独自に開発した自社のRISC-Vコアを採用しており、拡張性、性能、エネルギー効率に優れた設計となっています。ルネサス製e² studio統合開発環境のみならず、各パートナー企業から販売される設計開発ツールによって強力にサポートされており、グローバルで広範な市場に対応しています。
ルネサスのマイクロプロセッサRZファミリは、RISC-V CPUコアを搭載したRZ/Fiveマイクロプロセッサも提供しています。
Bit Size |
CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
QSPI Interface (#) |
ADC |
PGA (ch) |
DAC |
High-Speed Analog Comparator (ch) |
Timer |
Comm. Interface |
I3C (ch) |
Serial Sound Interface (ch) (#) |
PDM Interface |
IrDA (ch) |
DMA |
I/O Ports |
LVD |
Watchdog Timer (ch) |
Supply Voltage (V) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
PLP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||
RISC-Vベースのモータ制御用ASSP EASY MCU | 32 | RISC-V (N22) | 32 | 48 | 0 | 16 | 0 | 12-Bit x 8 ch, 12-Bit x 10 ch | 3 | 8-Bit x 2 ch | 2 | 16-Bit x6 ch | SCI x 1 ch | 0 | 0 | いいえ | 0 | DTC | 28, 20 | はい | 2 | 2.7 - 5.5 | HWQFN | 32, 24 | -40 to +125°C | N/A |
ルネサスRISC-V CPUコアを搭載した超低消費電力48MHz MCU | 32 | RISC-V | 48 | 128 | 4 | 16 | 0 | 12-Bit x 4 ch, 12-Bit x 6 ch, 12-Bit x 8 ch, 12-Bit x 10 ch | 0 | 8-Bit x 2 ch | 2, 1 | 16-Bit x8 ch, 32-bit x1 ch | IIC x 1 ch, IIC x 2 ch, SPI/I2C/Uart x 1/2/1 ch and more... |
0 | 0 | いいえ | 1, 0 | DTC | 42, 26, 18, 12 | はい | 2 | 1.6 - 5.5 | HWQFN, WLCSP | 48, 32, 24, 16 | -40 to +125°C | N/A |
RISC-Vベースの音声制御HMI用「ASSP EASY MCU」 | 32 | RISC-V (D25F) | 100 | 256 | 16 | 128 | 1, 0 | 12-Bit x 4 ch, 12-Bit x 6 ch | 0 | 12-Bit x 2 ch | 0 | 16-Bit x4 ch, 32-Bit x4 ch | SCI x 2 ch, SPI x 1 ch | 1 | 2 | はい | 1 | DMA 8 ch, DTC | 36, 25, 19 | はい | 2 | 2.7 - 3.3 | HWQFN | 48, 32, 24 | -40 to +85°C | N/A |
An overview of the RISC-V MCU built on the Renesas core offering developers a new low-power, high-performance open architecture platform option with full toolchain support. Visit the R9A02G021 product page for all the details.
|
RISC-Vがあなたの想像力をかきたてる | ブログ | 2024年3月26日 |
自社開発の32ビットRISC-V CPUコアを搭載した第一弾の汎用マイコンを発売 | ニュース | 2024年3月26日 | |
|
RISC-Vの未来: 新たなフロンティアへの挑戦 | ブログ | 2023年11月30日 |
ルネサス、業界に先駆けて独自開発の32ビットRISC-V CPUコアを発表 | ニュース | 2023年11月30日 | |
|
信頼性を担保する品質に対する取り組み | ブログ | 2023年5月17日 |
RISC-Vコア搭載、音声認識 用32ビットASSPを発売 | ニュース | 2023年3月30日 | |
|
確かな信頼を誇る、お客様を第一に考えたルネサスのMCU | ブログ | 2023年3月13日 |
RISC-Vコアを搭載した、モータ制御用32ビットASSPを発売 | ニュース | 2022年9月8日 | |
|
RISC-V-Based ASSP EASY – The Start of a New Development Journey | ブログ | 2022年8月27日 |