画像
ForgeFPGA™ファミリは、コスト重視のアプリケーションに迅速かつ効率的に設計できる、比較的少容量のプログラマブルロジックに対する設計ニーズを満たします。ForgeFPGAデバイスは、FPGA以外の設計を含む他の選択肢と比較して、劇的なコスト削減を実現します。
これらのFPGAは、好評のGreenPAKラインと同じビジネスモデルとインフラを採用しています。ライセンス料が不要で、使いやすいソフトウェアを無償で提供し、世界中でアプリケーション・サポートを受けることができます。