耐放射線特性プラスチックパッケージ ICのISL71xxxSLHM/SEHMファミリは、信頼性の高い宇宙船や衛星ミッションに対応するように設計されています。 これらの製品は信頼性の高いスクリーニングや放射線保証が要求され、しかもより小さなPCBフットプリントでのアプリケーションに対応することを目的としています。 これらにはミッションクリティカルなアプリケーションが含まれ、地球低軌道(LEO)、地球中軌道(MEO)または静止軌道(GEO)高度である可能性があります。
ルネサスの耐放射線特性プラスチックパッケージ フローは非常に過酷な環境での耐放射線特性(<75krad)および耐放射線(<75krad)製品を開発する50年以上にわたる会社の宇宙飛行経験を活用しています。 これらの製品はQML-V製品のようなスクリーニングフローを受け、そのスクリーニングの業界標準に従います。 これら製品はロット保証テストも受け、テストにはHTOL、BHAST、温度サイクル、その他スクリーニングが含まれます。 さらに、放射線ロット保証テストがデータシートに記載されているデバイス仕様に対して行われます。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
6A Radiation Hardened Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | Rad Hard Plastic Package, Rad Hard Plastic Switching Regulators | TQFP-EP | 64 | 10.0 x 10.0 x 1.00 | ||
Radiation Hardened Passive-Input Digital Isolator | Rad Tolerant Digital Isolators | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.45 | ||
Radiation Hardened Active-Input Digital Isolator | Rad Hard Plastic Digital Isolators | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.45 | ||
Radiation Hardened 100V GaN FET with Integrated Low-Side GaN FET Driver | Rad Hard Plastic GaN FETs | FBGA | 81 | 8.0 x 8.0 x 1.36 |
Learn about Renesas’ radiation-hardened plastic package portfolio, available to help designers power satellites in Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO) or Geostationary Earth Orbit (GEO) altitudes.
For more information visit renesas.com/radhardplastics.
NASAの月探査ロケット「アルテミス1号」に、ルネサスのインターシルブランド耐放射線IC数百個が搭載 | ニュース | 2022年11月17日 | |
中高度地球軌道/静止軌道の人工衛星向け、高信頼性かつ小型/軽量/低コストの耐放射線プラスチックパッケージ製品を拡充 | ニュース | 2021年7月15日 |