概要

説明

Renesas Electronics Corporation

カテゴリ: Safety

家庭電化製品は、安全性と信頼性の順守を確実にするために特定のテストが必要です。 規格クラスBは、安全でない動作を防止するための制御機能です。

診断ソフトウェア・ライブラリには、CPU、揮発性メモリ(ユーザRAM)、不揮発性メモリ(コードおよびデータ記憶用のフラッシュROM)、クロック周波数精度測定回路(CAC)、独立ウォッチドッグ(IWDT)、低電圧検出 (LVD)モジュール、12ビットA / Dコンバータ(ADC12)、温度センサ(TSN)、およびGPT(POEG)モジュールのポート出力イネーブルが含まれています。

ソフトウェア・ルーチンは、Renesas Synergy™ マイクロコントローラS3A7のセルフテスト用の任意のシステムで実装できます。 ルーチンは、リセット後およびプログラム実行中に使用されますが、必要に応じてシステム全体の設計に統合することができます。

リリース情報

S3A7 IEC 60730 Self-Test Library 1.0

Current Public Release

発売日: 2017-08-15

MD5: c1b5c5056ee17f116a7e13eba470ac4b

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 286 KB
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 681 KB
レポート PDF 1.23 MB
アプリケーションノート PDF 490 KB
3 items