客户对于以更高吞吐量处理更多数据的需求日益增加,这持续推动着系统标准的不断发展,以解决多个市场细分和应用内的这些需求。 这些发展中的标准需要具有较高 RF 性能的 RF 组件,以改善系统的信噪比 (SNR),从而提高数据速率和吞吐量。
对于需要各种设计复杂性、配置和性能(取决于每种应用的具体要求)的大多数应用而言,射频开关是一类重要的组件。 Renesas 继续打造具有业内领先性能的 射频开关产品组合,以解决这些不断演变的需求。
Renesas 提供 SPDT、SP4T 和 SP5T 射频开关,这些交换机采用 Kz 恒定阻抗技术,具有极低的插入损耗和极高的输入 IP3 性能。 高隔离交换机具有宽频率带宽和更大的工作温度范围,能够在应用中实现高可靠性。 此外,Renesas 的 射频开关利用先进的 RF 硅半导体技术,与 GaA 等其他技术相比更具优势:
Kz 恒定阻抗: 在不同的 RF 端口切换时,Kz 能够保持近恒定的系统阻抗。 这样的创新技术改善了系统的热切换稳固性,最大限度地减弱了 VCO 振荡器中的 LO 频率牵引,并减少了配电网中相位和幅度的变动。 此外,它还是多个放大器之间进行动态切换的理想选择,同时能够避免对 PA 和 ADC 等上游/下游敏感器件造成损坏。
插入损耗:低插入损耗能够改善整体系统的性能,并提高数据吞吐量,从而有助于提高接收器的灵敏性,以及最大限度地降低发送器路径中不必要的信号损失。 当频率为 2 GHz 时,插入损耗通常仅为 0.5 dB,因此,RF 切换机能够实现较低的路径损失,同时保持高隔离性能。
IM3 失真:为了满足日益增长的客户需求,数据速率不断提高,因此,系统要求具有更高线性度的 RF 组件,以保持系统的信噪比 (SNR)。 这些交换机的目的是,当频率为 2 GHz 时,能够提供高达 65 dBm 的输入 IP3 性能,以帮助设计人员保持较高水平的系统性能。
高隔离:当终端设备不断发展,能够涵盖多个频带和多个模式时,射频开关必须具备高隔离性能,以保持信号完整性,并消除通道间交扰的影响,且不会影响低插入损耗。 借助于这些交换机,当频率高达 2 GHz 时,RF 通用端口和 RF 输出端口之间的最低隔离可高达 71 dB,从而能够提供设计人员所需的高隔离性能,以支持当今日益严苛的高性能应用要求。
宽频率带宽:频谱变得拥挤且产品的开发时期较短,这些均要求组件能够在较宽的频率带宽内保持出色的 RF 性能。 高隔离交换机的目的是,在高达 300 kHz 至 8000 MHz 的宽频率范围内保持低插入损耗和低失真性能,从而满足广泛宽带设备应用的需求,并最大限度地缩短设计周期。
更大的温度范围:随着数据速率不断提高,而系统封装的尺寸越来越小,这些封装内的环境温度持续上升,这推动了市场对热效率、更高可靠性以及具有更佳温度性能的 射频开关的需求。 这些交换机旨在适用于广泛的应用,且操作温度范围可高达 -55 至 +125˚C。具有优秀热效率的单片硅设计可在更大的温度范围内实现卓越的温度稳定性,非常适合各种广泛的高性能 RF 应用。
Architecture |
Frequency Range (MHz) |
Advanced Features |
Input IP3 (dBm) |
Loss (dB) |
Isolation (dB) |
Supply Voltage (V) |
Output Impedance |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||
Constant Impedance K|z| SPST RF Switch 30 MHz to 8000 MHz | SPST | 30 - 8000 | 50Ω port impedance, Constant Impedance (Kz), RF2 absorptive when unused | 65 | 0.55 | 51 | 2.7 - 5.5 | 50 | 1.069 |
High Reliability SPST Absorptive RF Switch | SPST | 1 - 3500 | 75Ω port impedance, Absorptive on RF2 | 64 | 0.3 | 51 | 2.7 - 5.5 | 75 | |
High Reliability SPDT RF Switch | SPDT | 0.01 - 9000 | 50Ω port impedance, Absorptive unused port | 65 | 0.43 | 59 | 2.7 - 3.6 | 50 | 2.05 |
High Isolation SPDT Absorptive Switch | SPDT | 50 - 6000 | High Isolation | 65 | 0.79 | 71 | 2.7 - 5.5 | 50 | 3.118 |
High Reliability SP4T RF Switch | SP4T | 50 - 8000 | 50Ω port impedance, Absorptive unused port, Constant Impedance (Kz) | 59.5 | 0.9 | 62 | 2.7 - 5.5 | 50 | 3.831 |
High Reliability SP5T RF Switch | SP5T | 50 - 8000 | 50Ω port impedance, Absorptive unused port, Constant Impedance (Kz) | 60 | 0.93 | 62 | 2.7 - 5.5 | 50 | 3.736 |
Constant Impedance K|z| SP2T RF Switch | SPDT | 0 - 8000 | 50Ω port impedance, Absorptive unused port, Constant Impedance (Kz) | 66 | 0.48 | 74 | 3.1 - 3.5 | 50 | 2.248 |
可靠性高的 SP2T 射频开关 | SPDT | 50 - 8000 | 50Ω port impedance, Absorptive unused port | 64 | 0.73 | 70 | 2.7 - 5.5 | 50 | 2.149 |
High Reliability SP2T RF Switch | SPDT | 50 - 8000 | 50Ω port impedance, Absorptive unused port | 64 | 0.73 | 70 | 2.7 - 5.5 | 50 | 2.277 |
High Reliability SP2T RF Switch 50MHz to 6000MHz | SPDT | 50 - 6000 | Constant Impedance (Kz), High Reliability | 64 | 0.8 | 67 | 2.7 - 5.25 | 50 | 2.658 |
High Linearity Broadband SP2T WiFi 100MHz to 8GHz RF Switch | SPDT | 100 - 8000 | 50Ω port impedance, Reflective unused port | 69 | 0.58 | 44 | 2.7 - 5.5 | 50 | 1.157 |
High Reliability SP5T RF Switch | SP5T | 50 - 8000 | High Reliability | 60.5 | 1.1 | 49 | 2.7 - 5.25 | 50 | 3.379 |
75 ohm SP2T RF Switch 5 MHz to 3000 MHz | SPDT | 5 - 3000 | 75Ω port impedance, Absorptive unused port | 63 | 0.32 | 68 | 2.7 - 3.6 | 75 | 1.753 |
75 ohm SP2T Absorptive RF Switch 5MHz to 3000MHz w/ RFC Termination | SPDT | 5 - 3000 | 75Ω port impedance, Absorptive unused port | 63 | 0.45 | 65 | 2.7 - 3.6 | 75 | 1.513 |
High Linearity Broadband SP2T RF Switch | SPDT | 5 - 10000 | 50Ω port impedance, 75Ω port impedance, Reflective unused port | 77 | 0.36 | 38 | 2.5 - 5.25 | 50, 75 | 1.428 |
High Linearity Broadband SP2T RF Switch | SPDT | 5 - 10000 | 50Ω port impedance, 75Ω port impedance, Reflective unused port | 77 | 0.36 | 38 | 2.5 - 5.25 | 50, 75 | 1.428 |
High Linearity Broadband SP2T 30MHz to 6GHz RF Switch | SPDT | 30 - 6000 | 50Ω port impedance, Reflective unused port | 77 | 0.36 | 38 | 2.7 - 5.25 | 50 | 1.428 |
Watch an overview of how Renesas gets your designs ready for next-generation architectures with industry-leading devices featuring wide frequency range, improved isolation, and a smaller footprint providing a complete RF signal chain for Macro base stations, as well as wireless mobile communication devices and test and measurement equipment.
|
Renesas RF Technology Overview | 博客 | 2022年9月2日 |