概要

説明

電力線通信(PLC)は電力線を通信媒体とする通信方式で、安価かつ迅速にシステムを構築できます。 通信データはACラインまたはDCラインを通して伝送可能です。例えば、ビル内の既設のAC電力線を使って、ビルティング・オートメーションを実現できます。またDC給電線を利用して機器間通信を行うことで、装置用ハーネスの削減を実現できます。

ルネサスはP2Pネットワーク向けに1Mbpsを超える高速通信、1㎞以上の安定した長距離通信を可能とする狭帯域PLCモデムIC: R9A06G061を提供します。

このシステムのメリット:

  • ルネサス製品であるR9A06G061、ラインドライバ、AC/DCおよびDC/DCレギュレータを使ってPLCユニットを構成できます。特にDCライン用PLCユニットは3cm角程度の非常に小さな構成が可能です。また、これらPLCユニットの回路図、BOMリスト、ガーバデータを提供可能です。
  • ACラインとDCライン用に最適化された2種類の評価ボードを準備しています。評価ボード上で動作する”性能評価ツール”と”サンプルアプリケーションS/W”も提供可能です。これらを使いすぐにでもPLCシステムの開発・評価が可能です。また回路図、BOMリスト、PCBレイアウトガイドなどのハードウェアドキュメントも用意しており、お客様のボード開発をサポートします。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートビルディング
    • 電力監視/デマンド制御
    • 環境モニタ
  • HVAC(空調)
  • Fire & Safety
  • 照明機器制御
  • 太陽光発電システム
  • 水中ポンプ
  • プリンタ複合機

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP167 JP167 JP167 Inductor Iron Core Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Line.29 Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Ground (earth) Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Capacitor Polarized Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Capacitor Non-polarized Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Capacitor Non-polarized .56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Inductor Coreless (Air conductor).61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Inductor Coreless (Air conductor).71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 <30mA <30mA <30mA <100mA 3.3V <100mA 3.3V <100mA 3.3V 12V 12V 12V PLC (Power Line Communication) Unit for AC line case PLC (Power Line Communication) Unit for AC line case PLC (Power Line Communication) Unit for AC line case 3.3V 3.3V 3.3V <100mA <100mA <100mA Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Diode Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Connector 1.162 Sheet.114 Sheet.115 Connector 1.162.118 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Connector 1.162.132 Case for DC Line Case for DC Line Case for DC Line DC Line (12~36VDC) DC Line (12~36VDC) DC Line (12~36VDC) Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Connector 1.143 Connector 1.144 Connector 1.145 Connector 1.147 Case for AC Line Case for AC Line Case for AC Line AC Line (85~265VAC) AC Line (85~265VAC) AC Line (85~265VAC) Sheet.97 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Connector 1.162.116 Connector 1.162.117 Connector 1.162.119 Connector 1.162.122 Connector 1.162.123 Sheet.154 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 PLC (Power Line Communication) Unit for DC line case PLC (Power Line Communication) Unit for DC Line Case PLC (Power Line Communication) Unit for DC Line Case Sheet.168 Application Unit Application Unit Application Unit UART UART UART Sheet.172 Application Unit Application Unit Application Unit UART UART UART Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 NB-PLC Modem NB-PLC Modem 1 NB-PLC Modem NB-PLC Modem UART UART UART DC/DC 1 DC/DC DC/DC Line Driver Line Driver Line Driver AC/DC AC/DC AC/DC Photocoupler Photocoupler Photocoupler DC/DC 2 DC/DC DC/DC Sheet.180 NB-PLC Modem 2 NB-PLC Modem NB-PLC Modem UART UART UART
Exiting Interactive Block Diagram
Hi-Speed and Long Distance Power Line Communication Unit for DC Line

This video demonstrates the simplicity of LED lighting controlled via power line communication using the R9A06G061 NB-PLC Modem. R9A06G061 is a narrow-band power line communication modem IC that consists of an analog front-end (AFE), DSP and MCU, which enables high-speed and stable long-distance communication peer-to-peer networks. Especially, R9A06G061 has improved direct drive capability to expand its use in DC power supply system applications.