PC環境だけで実機に近い精度の時間計測が可能な命令シミュレータです。
本製品はRH850マルチコア・モデルベース開発環境(Embedded Target for RH850 Multicore)と連携して動作検証する際に使用します。また、実機とエミュレータがない環境で先行的にRH850の性能を評価する際にも使用頂けます。
下記をそれぞれシリーズ毎にご提供します。
統合開発環境CS+をインストールしたPCに、サイクル精度用情報ファイルをインストールして、ライセンス・マネージャにライセンス・キーを登録した場合に、CS+のシミュレータがサイクル精度シミュレータとして動作します。
それ以外はサイクル精度に対応していない命令シミュレータとして動作します。
本ツールの導入や詳細については、販売特約店または当社営業担当へお問合せください。
シリーズ | 対象マイコン (Note1) | ステータス |
---|---|---|
RH850/C1x | RH850/C1H、RH850/C1M-A1、RH850/C1M-A2 | 販売中 |
RH850/E1x | RH850/E1M-S (Note2)、RH850/E1M-S2 (Note2) | お問合せください |
RH850/E2x | RH850/E2M、RH850/E2UH、RH850/E2H | 販売中 |
RH850/F1x | RH850/F1K、 RH850/F1KH-D8、RH850/F1KM-S4 | 販売中 |
RH850/P1x | RH850/P1H-C、RH850/P1M、RH850/P1M-C、RH850/P1M-E | 販売中 |
RH850/U2x | RH850/U2B6、RH850/U2B10 | 販売中 |