画像
本システムは、ルネサスオリジナルマイクロコンピュータを使用したシステムの開発をソフトウェア、ハードウェアの両面からサポートする支援装置です。 E10T-USB エミュレータの本体は、専用デバッグインタフェースを経由して、ユーザシステムに接続します。 このため完成した製品に近い形態でデバッグを行うことができます。 また、USB1.1/2.0(Full-Speed)を搭載しているパーソナルコンピュータ(IBM PC 互換機)をホストコンピュータにして実験室、フィールドと場所を選ばずデバッグを行うことができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 66.81 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 14.58 MB 英語 | |
アップデート-デバッガ | ZIP 52.75 MB 英語 | |
3 items
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 3.26 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 418 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 134 KB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 149 KB 英語 | |
テクニカルアップデート | PDF 107 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 132 KB | |
6 items
|
項目 | 内容 |
---|---|
製品型名 | HS0005TCU01H |
対応MCU | H8/300Hシリーズ ・H8/3048B (H8/3048BF、H8/3048BVF) ・H8/3029 (H8/3029F) |
ブレーク機能 | ハードウェアブレーク:2点 (アクセスアドレス条件、命令フェッチアドレス条件、データ条件、バスサイクル条件) |
ソフトウェアブレーク (最大255ポイント) | |
強制ブレーク | |
トレース機能 | PCトレース : 最新4分岐 |
フラッシュメモリプログラミング機能 | あり |
動作環境 | 製品の動作環境をご参照ください。 |
エミュレータ用電源 | 不要(USBバスパワードのため、PCより供給) |
ターゲットボードとの接続 | 付属のユーザインタフェースケーブルで接続 (アクセスアドレス条件、命令フェッチアドレス条件、データ条件、バスサイクル条件) |
ユーザインタフェース仕様 | 20-Pin コネクタ(型式:7620-6002:住友スリーエム株式会社) |
環境条件(動作時) | [温度] 10~35℃, [湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと), [塵・ほこり] 一般事務所程度 |
環境条件(保管時) | [温度] -10~50℃, [湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと), [塵・ほこり] 一般事務所程度 |
外形寸法(本体) | 97mm×65mm×22mm |