概要

説明

PC4701Uは、従来品PC4701MおよびPC4701HSの豊富なデバッグ機能を踏襲しつつ、近年のPC環境に対応して各種通信インタフェースを搭載した、フルスペックエミュレータです。大規模なチームプログラミングのためのLAN機能も従来品より強化されています。

本製品は、ルネサスMCUのM16Cファミリ、7700ファミリ、740ファミリに共通で使用でき、MCUの違いは交換可能なエミュレーションポッド(別売)や各種アクセサリが吸収します。応用分野に応じてMCUを変更する場合でも、エミュレータやエミュレータデバッガ(ソフトウェア)を購入しなおす必要がないため、評価精度や作業効率を損なう心配がありません。また、最小限のコストで様々なMCU対応のデバッグ環境が構築可能となり、応用製品の幅広い展開を支援します。

特長

  • 製品パッケージ内容 [詳細]
  • オプション製品 [詳細]
    • PC4701エミュレータシステム関連製品情報
    • エミュレータデバッガ(エミュレータソフトウェア)
    • デバッガ拡張オプション (別売)
  • 製品詳細 [詳細]
  • ターゲットデバイス [詳細]

リリース情報

M32C PC4701 エミュレータデバッガ

  • 最新Ver.:V.1.03 Release 00
  • リリース日:2007/7/1

M16C PC4701エミュレータデバッガ

  • 最新Ver. :V.1.03 Release 00
  • リリース日:2007/7/1

740 PC4701エミュレータデバッガ

  • 最新Ver.:V.1.02 Release 00
  • リリース日:2006/09/16

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)

動作環境

[参考]

後継品

  • M16Cファミリ用:PC7501 *1
  • 7700ファミリ用:なし
  • 740ファミリ用:M38000T2-CPE

注:
*1:PC4701用エミュレーションポッドは生産を終了しております。M16Cファミリ開発環境での代替品については以下の製品をご使用ください。

項目 内容
M32C/83グループ用 PC4701U + M30830T-RPD-E PC7501 + M30830T-EPB
M16C/62P、30Pグループ用 PC4701U + M3062PT3-RPD-E PC7501 + M3062PT2-EPB
M16C/6Nグループ用 PC4701U + M306NKT3T-RPD-E PC7501 + M306NKT-EPB

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

詳細情報

製品パッケージ内容

  • エミュレータ本体(PC4701U)
  • AC電源ケーブル(3m)
  • USBインタフェースケーブル(1.9m)
  • LPTパラレルインタフェースケーブル(1.9m, IEEE1284-Aオス - IEEE1284-Cオス)
  • ブレーク・イベント出力ケーブル(1m)
  • 外部トレース信号入力ケーブル(1m)
  • ユーザーズマニュアル
  • CD-ROM(エミュレータデバッガ他)

注:LANインタフェース用10BASE-Tケーブルは付属していません。お客様にてご用意ください。

オプション製品

PC4701エミュレータシステム関連製品情報

画像
4701u-support-pc4701-02-ja
エミュレータデバッガ(エミュレータソフトウェア)
PC4701エミュレータにはエミュレータデバッガ (またはその使用権)がバンドルされています。 最新バージョンは無償で ダウンロードできます。
デバッガ拡張オプション (別売)
エミュレータデバッガ M3T-PDxxは次のユーティリティによる 拡張が可能です。
  • PDSDK COMキット
    カスタマイズウィンドウの作成、外部アプリケーションとの連携をサポート
  • PDxxSIM I/O DLLキット
    Visual C++によるI/O DLL作成をサポート
  • RZIP
    キャッツ社製CASEツールZIPCとの連携による設計書レベルデバッグをサポート
エミュレーションポッド/ポッド プローブ(別売)
 

対応エミュレータデバッガ(同梱)およびエミュレーションポッド(別売)

各MCUに対応するエミュレータデバッガ(付属ソフトウェア )およびエミュレーションポッド(別売)は以下のとおりです。
現在ご採用中のお客様限定でユーザサポートのみを提供しています。

ターゲットMCU 対応エミュレータ
デバッガ *1 *2(付属)
対応エミュレーションポッド(別売) *5
(「x」部分はターゲットMCUによって異なります)
High-performance Embedded Workshop版 PD版
M16C ファミリ M32C/80シリーズ M32C PC4701
エミュレータデバッガ
 M3T-PD308 M30830T-RPD-E
M16C/80シリーズ M30803T-RPD-E
M16C/60シリーズ M16C PC4701
エミュレータデバッガ *3
 M3T-PD30 M306xxTx-RPD-E
M16C/30シリーズ M30620T2-RPD-E
M3062NT3-RPD-E
M3062PT3-RPD-E
M3062PT3-RPD-E+ M30396T-PRB
M16C/20シリーズ M30200T-RPD-E+M302N2T-PRB
M30240T-RPD-E
M30245T3-RPD-E
M16C/10シリーズ M30100T3-RPD-E (+MCU別ポッドプローブ )
M16C/Tinyシリーズ M3062PT3-RPD-E
M3062PT3-RPD-E + M30262T-PTC
7700 ファミリ *4 7900シリーズ

 M3T-PD79 M37900T2-RPD-E + MCU別ポッドプローブ
7770シリーズ

 M3T-PD77 M37760T-RPD-E
740ファミリ *6 740 PC4701
エミュレータデバッガ
 M3T-PD38 M38000TL2-FPD+エミュレータMCU
M37641T2-RPD-E
M3xxxxTx-RPD(-E)

注:

  • *1:エミュレータデバッガは最新版がインターネットから ダウンロードできます。
  • *2:M32C PC4701エミュレータデバッガ、M16C PC4701エミュレータデバッガ、740 PC4701エミュレータデバッガは、High-performance Embedded Workshop V.4に組み込んで使用します。動作環境は、Windows XP, Windows 2000です。M3T-PDxxは、High-performance Embedded Workshop環境では外部ツールとしての使用となります。共通の動作環境は、Windows XP, Windows Me, Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0です。なお、USBインタフェースは、Windows XP, Windows Me, Windows 98, Windows 2000で使用可能です(WindowsNT4.0では使用できません)
  • *3:M16C PC4701エミュレータデバッガは、2005年10月1日リリース分よりOSデバッグ機能を搭載しています。
  • *4:77xxシリーズではエミュレーションポッド使用時に交換用MCU基板キット M377xxT-RPDMが必要な場合があります。
  • *5:エミュレーションポッドは海外規格適合品です(M3xxxxT-RPDを除く)。
  • *6:PC4701用エミュレーションポッドやエミュレータバッガなどは販売を終了しておりますので、新規採用の際は、コンパクトエミュレータ M38000T2-CPE をご購入ください。コンパクトエミュレータは、小型でありながらリアルタイムトレースなどのフルスペックエミュレータに迫る充実したデバッグ機能を持つイ ンサーキットエミュレータです。また、PC4701システムの約1/5の価格で購入いただけますので、大幅なコスト削減も実現できます。

製品詳細

ユーザーズマニュアル

ターゲットデバイス