概要

説明

本製品は、ルネサス統合開発環境CS+において、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。V850マイコン用に開発されたプログラムを効率良くデバッグすることができます。

豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。 また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

特長

  • 優れたユーザビリティ
    • 統合開発環境CS+による優れた操作性
    • 結果のイメージ表示(視覚的デバッグ機能)
  • 充実したデバッグ機能
    • Cおよびアセンブリ言語プログラムの混在表示
    • PC、メモリアクセスなど豊富なブレーク条件
    • 豊富なトレース機能
    • メモリ、レジスタ値を実行中に自動更新表示
    • スタックトレース機能
  • 性能評価機能
    • サイクル精度での性能評価を実現(バス幅、命令キューバッファ、およびウエイト数を考慮したサイクル数の計測が可能)
    • プロファイル機能やCS+の解析機能(関数単位での実行サイクル数の測定)
    • カバレッジ機能(Cおよびアセンブリ言語レベルの表示)

リリース情報

動作環境

本製品は V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ(統合開発環境つき)に含まれています。CS+をインストールすると、CS+統合開発環境に本シミュレータの機能が追加されます。

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.76 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 151 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 331 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 7.75 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 5.38 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 9.33 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 13.91 MB 英語
7 items