Renesas 在无线充电应用领域拥有业内领先的无线电源发送器集成电路解决方案。 Renesas 能够为各种输入电压和线圈配置提供符合 Qi 标准的支持,借助 Renesas 的产品,原始设备制造商能够开发出能与任何符合 Qi 标准的便携式设备完全兼容的充电底座。 Renesas 的无线电源发送器解决方案是充电毯垫、公共设施、办公家具、个人电脑坞和其他便携式电子充电系统等各种无线充电应用的理想选择。
了解更多: 无线电池充电简介
现在开始: 供快速创建原型使用的参考套件
下载: Wireless Power Products Overview (PDF)
Renesas 率先在业界推出符合 Qi 标准的无线电源发送器 IC。这是一种高集成的单芯片解决方案,能帮助系统设计人员最大程度降低系统复杂性,克服 PCB 路由约束,简化物料清单。Renesas 最新的无线电源发送器 IC 集成一个 ARM® 处理器。该处理器能灵活支持使用单线圈或多线圈的 WPC 基准线圈类型。我们的器件能使用各种便携电源适配器供电,也支持不同的专有充电模式。Renesas 发布业经验证的发送器完整参考设计,内含原理图、紧凑布局、Gerber 文件、详细物料清单和评估指南。系统设计人员可将我们的参考设计集成到他们的系统中,简化他们的设计流程,加快产品上市进程。
关于无线电源发送器无线电源发送器 IC 是一种把输入的直流电源转换、处理成交流信号,驱动感应线圈无线发送电源的智能器件。这种器件一般设计为支持单线圈或多线圈配置,能根据具体应用针对不同输入直流电压进行优化。部分无线电源发送器 IC 内置集成的半桥逆变器,其他类型则驱动外部逆变器。优质无线电源发送器 IC 应包含符合给定无线电源标准(例如 Qi 或 PMA)所需的一切通信、控制和安全功能。
Function |
Wireless Power Standard |
Input Voltage Range (V) |
Output Power Max (W) |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||
Wireless Power Transmitter for up to 5W Applications | Power Transmitter | WPC 1.2.4 | 4.5 - 5.5 | 5 | VFQFPN | 5.0 x 5.0 x 0.9 |
Automotive Single Coil 15W Wireless Charging Transmitter | Power Transmitter | WPC 1.2 | 4.25 - 21 | 15 | VFQFPN | 7.0 x 7.0 x 0.9 |
Automotive Multi-Coil 15W Wireless Charging Transmitter | Power Transmitter | WPC 1.2 | 4.25 - 21 | 15 | VFQFPN | 7.0 x 7.0 x 0.9 |
Wireless Power Transmitter Analog Front End IC | Wireless Power Transmitter | WPC 1.3 | 60 | VFQFPN | 4.0 x 4.0 x 0.75 |
Overview of complete wireless charging system retrofitted into off-the-shelf smart glasses
|
Wireless Power Has a Rich History at Renesas | 博客 | 2022年6月23日 |
|
High Efficiency Wireless Charging Tablet Stylus Using Small Rod Coils | 博客 | 2022年5月25日 |
瑞萨电子发布新一代经WPC Qi 1.3认证的车载舱内无线充电参考设计 | 新闻 | 2022年3月15日 |