ルネサスのVCOMキャリブレータは、VCOM電圧を調整することで、LCDパネルのフリッカ除去に使用されています。 この製品ポートフォリオには、アナログ電源電圧とアースの間にある電圧源(VCOM)を生成するために、外部分圧器と組み合わせて使用できるプログラマブル電流シンクが含まれています。 ディスプレイ・アプリケーションに最適なレール・ツー・レール入出力オペアンプやレール・ツー・レール入出力バッファなど、さまざまなVCOMアンプも用意されています。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 298 KB
アプリケーションノート PDF 340 KB
2 items

ツール&リソース