画像
ルネサスには、車載用ディスプレイ・アプリケーション向けのビデオ半導体ソリューションポートフォリオがあります。 この市場のパイオニアとして、当社は広範なミックスシグナルビデオおよびディスプレイ・プロセッシングの専門性により、車載ディスプレイ市場の要件に特化したユニークで堅牢なIC製品を生み出してきました。 OEM車載アプリケーション向けに開発されたルネサスの高集積AEC-Q100準拠車載ディスプレイ用プロセッサICには、アナログビデオデコーダ、高品質H/Vスケーラ、2Dデインタレーサ、組み込みタイミングコントローラが含まれます。
CVBS Input |
S-Video Input |
YPbPr Input |
SCART Input |
Digital RGB/Y CbCr Input |
ADC Input Frequency (MHz) |
Comb Filter |
Output Resolution (Max) |
De-Interlacer |
Color Enhancement |
PIP |
OSD Type |
OSD Font ROM |
OSD Font RAM |
External OSD |
CCFL/LED Controller |
Dual View Output |
LVDS Input |
LVDS Output |
Memory Support |
MIPI-CSI2 input |
OSD Colors |
Secondary Output |
TCON Output |
Touch-screen Controller |
TTL Output |
Qualification Level |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||||
デコーダ、LVDS、TTL、MIPI、改良されたアップスケーリングエンジン、およびビデオ整合性診断機能を備えたLCDビデオプロセッサ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||||||||||||||||
デュアルチャネルLVDS/OpenLDIパネルインタフェース、独立型MIPI-CSI2インタフェース内蔵LCDビデオプロセッサ | Yes (single ended or differential) | いいえ | いいえ | いいえ | 24 bit + 8 bit | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | はい | 16 Colors / 16-bit Pallette | MIPI-CSI2 | No | いいえ | いいえ | Automotive | 10.42 | |
疑似BT.656出力内蔵LCDビデオプロセッサ | Yes (single ended or differential) | いいえ | いいえ | いいえ | 24 bit + 8 bit | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | はい | 16 Colors / 16-bit Pallette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | No | いいえ | いいえ | Automotive | ||
LCD Flat Panel Controller with Integrated NTSC/PAL/SECAM Decoder and Analog/Digital RGB/FB Input | Yes | はい | はい | はい | 75 | 2D | SXGA | 2D | はい | いいえ | Font | 202 | 75 | Analog | No | No | No | No | No | いいえ | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | No | Digital | いいえ | はい | Automotive | 11.28 | |
Low Cost Video Format Converter | Yes (differential) | はい | いいえ | いいえ | 2D | SVGA | 2D | いいえ | いいえ | Font | 256 | No | No | No | No | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | No | No | いいえ | いいえ | Automotive | 4.336 | |||
3D Decoder based on LCD controller for Sharp™ dual-view digital panel | Yes | はい | はい | いいえ | 24 bit | 108 | 3D / 2D | WXGA | 2D | はい | はい | Graphic (8 bit) | Analog, Digital 18-bit | No | Sharp | No | No | SDRAM | いいえ | 256 Color/ 24-Bit Palette | No | No | いいえ | はい | Automotive | 32.3 | ||
In-Car LCD Display Processor | Yes | はい | はい | はい | 24 bit | 108 | 3D / 2D | WXGA | 2D | はい | はい | Graphic (8 bit) | Analog, Digital 18-bit & PIP overlay | CCFL & LED | No | No | No | SDRAM | いいえ | 256 Color/24-Bit Palette | No | Digital & Analog | いいえ | はい | Automotive | 23.02 | ||
Highly Integrated LCD Controller with On-Chip MCU & CCFL Controller | Yes | はい | はい | いいえ | 24 bit | 75 | 2D | XGA | 2D | はい | いいえ | Font | 202 | 227 | No | CCFL & LED | No | No | No | No | いいえ | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | No | Digital & Analog | いいえ | はい | Automotive | 7.858 |
Highly Integrated LCD Controller with On-Chip MCU & CCFL Controller | Yes | はい | はい | いいえ | 75 | 2D | XGA | 2D | はい | いいえ | Font | 202 | 227 | No | CCFL & LED | No | No | No | No | いいえ | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | No | Digital & Analog | いいえ | はい | Automotive | 7.724 | |
Low cost, Highly integrated LCD controller for digital LCD panels | Yes | はい | いいえ | いいえ | No | 2D | SVGA | 2D | はい | いいえ | Font | 202 | 75 | No | CCFL & LED | No | No | No | No | いいえ | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | Digital | いいえ | はい | Automotive | 6.422 | |
Ultra Low Cost LCD Controller | Yes (differential) | はい | いいえ | いいえ | No | 2D | WXGA+ | Yes | はい | いいえ | Font | 256 | No | No | No | No | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Palette | No | Analog | いいえ | はい | Automotive | 4.18 | ||
LCD Controller | Yes | はい | いいえ | いいえ | No | 2D | SVGA | No | はい | いいえ | Font | 256 | No | No | No | No | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Palette | No | Digital | いいえ | はい | Automotive | 4.186 | ||
TFT Flat Panel Controller with Built-in 3D Video Decoder, Triple ADCs, Dual PIP and 16-bit OSD Support | Yes | はい | はい | はい | 2 Ports | 108 | 3D / 2D | WXGA | 2D | はい | はい | Graphic (16 bit) | Analog, Digital 18-bit & PIP overlay | CCFL & LED | No | No | Yes | DDR | いいえ | 65K Color/24-Bit Palette | No | Digital & Analog | はい | はい | Automotive | 19.32 | ||
LCD Video Processor with Built-in Decoder, TTL Inputs, BT.656 Output, and LVDS Panel Interface | Yes (differential) | いいえ | いいえ | いいえ | 24 bit | 27 | 2D | WXGA | 2D | はい | いいえ | Font | 256 | No | No | No | No | Yes | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | No | Digital | いいえ | はい | Automotive | 6.422 | |
LCD Controller | Yes | はい | はい | いいえ | BT.656 only | 80 | 2D | SVGA | 2D | はい | いいえ | Font | 256 | No | No | No | No | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | Digital | いいえ | はい | Automotive | 4.731 | |
TFT Display Controller | Yes | はい | いいえ | いいえ | 2D | SVGA | 2D | いいえ | いいえ | Font | 256 | No | LED | No | No | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | MIPI-CSI2 | Digital | いいえ | はい | Automotive | 4.05 | |||
TFT Display Controller | Yes | はい | はい | いいえ | 60 | 2D | SVGA | 2D | いいえ | いいえ | Font | 256 | No | LED | No | No | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | Digital | いいえ | はい | Automotive | 5.399 | ||
TFT Display Controller | Yes | はい | はい | いいえ | BT656 Only | 60 | 2D | SVGA | 2D | いいえ | いいえ | Font / SPI bitmap | 256 | No | LED | No | No | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | MIPI-CSI2 | Digital | いいえ | はい | Automotive | 6.081 | |
LCD Video Processor with Built-in Decoder, LVDS and TTL Inputs, BT.656 Output, and LVDS Panel Interface | Yes (differential) | いいえ | いいえ | いいえ | 24 bit | 27 | 2D | WXGA | 2D | はい | いいえ | Font | 256 | No | No | No | Yes | Yes | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | いいえ | はい | Automotive | 6.422 | ||
LCD Video Processor with Built-in Decoder, MCU, OSD, TCON and Analog RGB Input Support | Yes | はい | はい | いいえ | 24 bit | 148 | 2D | XGA | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 256 | No | LED | No | No | No | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | はい | はい | Automotive | 8.181 | ||
LCD Video Processor with Built-in Decoder, Triple ADCs, LVDS and TTL Inputs, MCU, OSD, TCON and LVDS Panel Interface | Yes (differential) | はい | はい | いいえ | 24 bit | 148 | 2D | WXGA (1366x768) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes | Yes | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | はい | はい | AEC-Q100 Grade 2 | 7.425 | ||
デコーダー、LVDS、TTL、MIPI、画像強調、ビデオ整合性診断機能内蔵LCD ビデオプロセッサ | Yes (differential) | いいえ | いいえ | いいえ | 2 x 24-bit (up to 1080p) | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | いいえ | はい | Automotive | 18.5 | ||
デコーダ、LVDS、TTL、MIPI、画像強調、ビデオ整合性診断機能内蔵 LCDビデオプロセッサ | Yes (differential) | いいえ | いいえ | いいえ | 2 x 24-bit (up to 1080p) | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | いいえ | はい | Automotive | 15.49 | ||
Video Processor with LVDS Interfaces, Image Enhancement, and Video Integrity Diagnostics | No | いいえ | いいえ | いいえ | No | 1080p (1920x1080) | 2D | はい | いいえ | Font | 512 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | いいえ | 16 Colors / 16-bit Pallette | No | いいえ | いいえ | Automotive | 12.75 |