画像
DC入力/ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs赤外線発光ダイオードとNPNシリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。 DC入力/ダーリントントランジスタ出力タイプのため低電流入力での動作が可能です。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VCEO (V) |
tf (Typical) (µs) |
VCE at CTR (V) |
IF at CTR (mA) |
IC @25 °C (A) |
Target applications |
Function |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | 0.5939 | |
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | 0.509 | |
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | ||
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | 0.4383 | |
HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR SOP MULTI PHOTOCOUPLER SERIES | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 40 | 60 | 2 | 1 | 0.2 | Power supply, Hybrid IC, Information, Measuring instrument, Modem, Communication devices | 0.3333 | |
HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE SSOP PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 40 | 200 | 2 | 1 | 0.09 | PLC, Hybrid IC, Power supply, OA, Measuring instrument, Modem, Communication devices | 0.509 | |
HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE SSOP PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 40 | 200 | 2 | 1 | 0.1 | PLC, Hybrid IC, Power supply, OA, Measuring instrument, Modem, Communication devices | 1.478 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
5 items
|