Renesasの先進的な低電圧CMOS(ALVC)ロジックファミリは、低電圧アプリケーション向けの高性能バスインタフェース製品です。ALVC製品ファミリは、同様の名称の業界標準品と互換性があり、動作電源電圧が3.3Vと2.5Vの両方の仕様に対応しています。バス幅が16ビット/32ビットの3ステートバッファ、ドライバ、ラッチ、トランシーバを提供しています。

RenesasのALVCファミリには、駆動能力の高い製品、バランス駆動に対応する製品、バスホールドに対応する製品という3種の基本オプションがあります。

  • 駆動能力の高いALVC製品重い負荷に対応可能な±24mAの駆動能力を備えています。
  • バランス駆動に対応するALVC製品内部の直列抵抗を使用して出力波形の立ち上がり/降下エッジを制御します。また、出力エッジレートを調整し、速度を落とすことなくすべての出力信号を部分的に直列終端することによって優れたノイズ性能を実現しています。ほとんどのアプリケーションにおいて追加のライン終端は不要です。対称的な駆動が行えるので、ほぼ同じエッジレートで伝送ラインをハイとローに駆動でき、ライン平衡と終端のほとんどの問題を解決することが可能です。
  • バスホールドに対応するALVC製品バスがディセーブルの場合やアクティブなドライバが存在しない場合、バスを直前のアクティブなステートに保持します。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
概要 PDF 2.19 MB
ガイド PDF 109 KB
2 items

ツール&リソース