概览

简介

瑞萨电子拥有多种传感器,但是,要在合理的环境中使用它们,就需要控制 MCU 以及输出接口。 为使传感器能够测试/连接到不同的 MCU 系列产品,需要一个通用且稳定的电气和机械插件接口。 最新的 MCU 评估套件配备了一个 Arduino Shield 接口,这是一个标准化的接口。 此 Arduino Shield 中集成了一组广泛使用的传感器,这些传感器均在不同的地址上共享 I2C 控制接口。

系统优势:

  • 六种不同 I2C 接口传感器,某些传感器具有重叠的I2C 地址,因此在设计中加入了 I2C 缓冲器/拆分器 IC。
  • 默认情况下,Arduino 接口只有两条中断线,因此,在电路中添加了一条AND线,以允许使用来自传感器的中断输出。
  • 传感器板是完全无源的,这使得该板可插入任何配备 Arduino Shield 的评估套件中。
  • 主机 MCU (Arduino) 接口提供单个 3.3V 输入。
  • 一块板上具有多个传感器,用于快速评估。
  • 默认情况下启用所有传感器,但跳线允许单独禁用传感器。
图像

产品对比

应用

应用

  • 任何传感器平台的评估