瑞萨电子 ZMOD4410 总挥发性有机化合物 (TVOC) 和室内空气质量传感器、HS3003 温湿度传感器以及 RL78/G13 微控制器 (MCU) 的组合使用户能够对浴室中的气体进行检测。气味水平、温度和湿度值可以通过使用蓝牙模块的便携式设备进行监测。RL78/G13 MCU 适用于工业应用,具有高性能外围功能,低功耗和丰富的 MCU 产品阵容。传感器板上的所有电源由 ISL9001A 高性能 LDO 和单节锂离子电池提供。ISL9301 是一款高输入电压充电器,带有用于单电芯锂离子/聚合物电池的功率路径管理充电器。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9301 High Input Voltage Charger With Power Path Management
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
ISL9001A LDO with Low ISUPPLY, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RL78/G13 适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
HS3003 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
RL78/G1D Bluetooth® Low Energy Microcontrollers for Smart Connectivity
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, 蓝牙®低能耗, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |