选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL81401 40V Bidirectional 4- Switch Synchronous Buck-Boost Controller
|
升降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
RAJ240080DFP 2 to 5 Series Li-ion Battery Fuel Gauge IC
|
电池电量计集成电路 | 购买 / 样片 |
RAJ306010 通用电机控制集成电路
|
电机控制集成电路 | 购买 / 样片 |
RA4T1 RA4 系列 100MHz Arm® Cortex®-M33 电机控制微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/G24 新一代RL78通用微控制器,除了具有RL78史上最强大的处理性能,还具备升级的模拟功能和丰富的定时器功能
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX26T 适用于双电机控制和PFC控制的32位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA227063 Smart 3-Phase Gate Driver
|
三相 MOSFET 驱动器和三相 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
HIP2104 60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO and Two Internal LDO’s 12V and 3.3V
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
HIP2103 60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
READ2304G High Drivability and High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=8V/μs , GBW=6MHz
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
|
The Accelerating Demand of Portable Battery Power Tools | 博客 | 2021年4月21日 |