概览

简介

电力线通信 (PLC) 是一个快速发展的市场。利用瑞萨电子市场领先的第三代电力线通信调制解调器解决方案,本解决方案说明了如何在物联网应用中使用 PLC。在本设计中,我们利用瑞萨 RL78/I1C MCU 来测量交流电力线的电压/电流/相位。然后,这些数据将通过 PLC 从 RL78/G13 MCU 传输至 CPX3 调制解调器 SoC 和 ISL15110 PLC 线路驱动器。这些设备由 ISL85415 降压稳压器供电;同时还会使用瑞萨光电耦合器进行过零检测及保护 CPX3 免受潜在电压尖峰影响。

图像

特性

  • 可用于任何 PLC 协议标准,例如 PRIME 1.3.6/1.4 与 G3
  • PLC 双芯片解决方案(结合 CPX3 PLC 调制解调器与 ISL15110 线路驱动器)
  • 采用低功耗设计,可在小空间内提供高效率
  • RL78/I1C 专门设计用于满足智能电表市场的需求
  • PS2561F-1 光电耦合器提供 5000Vrms 隔离电压和高速开关

产品对比

应用