IP 网关是一种到内部网/互联网的可选网桥,用于传感器和/或控制数据。HTTPS 或 MQTT (以及其他选项)可用于安全协议需求。还可以使用多个 PHY,例如:
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL85415 宽范围 VIN 500mA 同步降压稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RA4W1 带有 48 MHz Bluetooth® 5.0 的低功耗单芯片 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, 蓝牙®低能耗, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX23W 32位单片机和模块产品,可在单个芯片上实现Bluetooth®5无线通信和系统控制,适用于IoT终端设备
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, 蓝牙®低能耗, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA6M3 带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX65N 带有 RXv2 内核、大容量 RAM 以及增强安全性、连接性和 HMI 功能的 32 位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX66N CPU读取闪存数据无需等待,可实现出色的实时性能
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX72N RX系列旗舰产品追求最高性能
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |