概览

简介

使用太阳能的绿色能源为电池充电是一个非常受欢迎的应用。 然而,由于输出电压的广泛变化取决于指向面板的太阳能量、温度和面板上的负载,太阳能电池会产生挑战。

系统优势:

  • MPPT算法最大化太阳能电池板的电力利用率
  • 降压-升压架构即使太阳能电池板的电压低于电池电压,也能为电池充电
  • 可编程充电速率,支持快速充电和涓流充电等多种模式
  • 输入电压可达 60V,可调节输出电压范围为 0.8V 至 60V
  • 监控电池状态并保护电池免受过度充电造成的损坏
图像

特性

  • 用于船只的码头侧充电器
  • 电池维护/涓流充电
  • 在没有交流电源的情况下在任何远程位置充电

产品对比

应用