获得瑞萨电子的支持

瑞萨电子全面的电源管理产品组合涵盖最广泛的电源要求,提供从数字多相DC/DC开关控制器到电池管理系统和电源管理的解决方案,同时无缝连接到我们行业领先的MCU和MPU,使我们成为您最具挑战性设计的首选电源合作伙伴。

瑞萨电子的电源产品组合可解决现有和新兴应用,包括能源和电气化以及人工智能

瑞萨电子提供全方位的解决方案,旨在加速您迈向更清洁、更可持续的未来,从可再生能源到智能电网,从电动汽车到工业和楼宇自动化,我们在整个能源转型中推动创新。

瑞萨电子通过分立式MOSFET、IGBT、隔离式栅极驱动器和专用PMIC的可靠产品组合,提供一流的性能,实现快速可靠的能源转换,这些产品组合连接到我们的MCU/MPU,以加快解决方案的上市时间。

随着人工智能改变我们生活的方方面面,瑞萨电子通过提供涵盖传感、连接和电源产品方案的解决方案来支持 AI/ML 开发人员,这些解决方案都是专门为加速物联网 (AIoT) 设计而构建的。 这些解决方案可以在核心、边缘和端点找到。

了解更多有关人工智能的信息

久经考验且值得信赖的供应商,利用我们的规模支持未来的创新

创新。 质量。 可靠性。 这些都是瑞萨电子电源产品的标志。 十多年来,我们一直是功率半导体行业的领先力量,2023 年出货量达 44 亿,数百个成功的组合和参考设计,我们正在为全球突破性技术提供动力。

我们提供完整的技术生态系统,从独立的稳压器到宽带隙和MOSFET功率开关,使我们的客户能够构建未来的电源产品。

使用 PowerCompass™ 工具和 PowerNavigator™ 软件开始您的电源设计

对于汽车产品,请参阅 汽车电源管理

分类

功率绝缘栅双极晶体管(IGBT)

通过薄晶圆技术实现低饱和电压和快速切换

多通道电源管理集成电路 (PMIC)

可实现主机系统电源需求相关功能的 PMIC

数字多相 DC/DC 控制器智能功率级

移除 DCR 传感网络以简化设计并提高性能

AC/DC 与隔离式 DC/DC 转换器

专为要求采用隔离变压器的开关模式电源设计的 PWM 控制器

DC/DC 转换器

线性稳压器、开关稳压器、控制器、PMIC 和电源模块

FET 和电机驱动器

半桥、全桥、低侧和同步的降压 MOSFET 驱动器

LED 背光驱动器

适用于各种环境照明条件的调光解决方案

USB Type-C、USB 功率传输及快速充电产品

实现更快、大功率 USB 充电的 USB 连接解决方案

后备电源

配备 1-5 个电压监控器的系统监控解决方案

固态照明

适用于背光、汽车和通用照明的 LED 驱动器

数字电源

在单个集成电路中结合电源管理逻辑的数字电源转换架构

无线电源

用于无线电源应用的无线发射器、接收器和充电 IC

电压基准源

采用浮置栅极阵列和带隙技术的高精度电压基准源

电池管理

包括过压保护和多电池平衡的 BMS 产品

直流/直流电源模块

集成控制器、MOSFET、无源器件和输出电感的解决方案

离散式功率器件

IGBT、电源二极管、电源 MOSFET、三端双向晶闸管、晶体闸流管和双极电源晶体管

线性稳压器 (LDO)

单输出和双输出低压降稳压器 (LDO) 及线性稳压器产品

计算电源 (VRM/IMVP)

具备较快负载瞬态响应、精准电流平衡、卓越稳定性的产品

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 8.73 MB
1 item
High-performance 80V Dual-phase Buck and Boost Controllers for GaN FETs

An overview of the industry’s first high-performance 80V dual-phase buck and boost controllers optimized to drive GaN FETs. With high efficiency, tight load regulation and current sharing, these devices deliver ideal power solutions for industrial automation, telecommunications, medical and automotive applications.