画像
ルネサスの力率補正(PFC)コントローラファミリは、ブーストトポロジを採用し、最大2kWまでのユニバーサルライン入力AC/DC電源システムに適しています。 これらのPFCコントローラICは、連続導通モード(CCM)で動作し、外付け部品の省スペース化により、性能を犠牲にすることなく低コスト設計が可能です。
UVLO Rising (V) |
UVLO Falling (V) |
Output Per Driver UGATE Source|Sink |
Supply Current Icc (µA) |
Switching Frequency Range (Typical) (kHz) |
Duty Cycle (%) |
Function |
Remarks |
Icc (Typical) (mA) |
Tstg (Min) (°C) |
Tstg (Max) (°C) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||
Power Factor Boost Controller for Solid State Lighting Solutions up to 250W | 16 | 7.95 | 0.22 | 0.4 | 2100 | 300 | Non-Dimmable | TM, DCM mode | 150 | -65 | 6 | SOT23-6L | 0.3358 | ||
Power Factor Correction Flyback Controller for Front-End Power Conversion in Commercial SSL Lighting | 16 | 7.95 | 0.22 | 0.4 | 2150 | 300 | Non-Dimmable | CDCM, DCM mode | -65 | 150 | 6 | SOT23-6L | 0.3358 | ||
業務用SSL照明のフロントエンド電力変換のための力率改善フライバックコントローラ | 16 | 7.95 | 0.22 | 0.4 | 2150 | 300 | Non-Dimmable | CDCM, DCM mode | -65 | 150 | 7 | SOIC-7 | |||
Critical Conduction Mode Interleaved PFC Control IC | DUVP, ON/OFF Timer | CRM Interleaved PFC | 4.2 | -55 | 150 | 16 | SOP | 3.1 | ||||||
Critical Conduction Mode PFC Control IC | DUVP, Off Time control | CRM Single PFC | 1.7 | -55 | 150 | 8 | SOP | |||||||
連続モードインターリーブ PFC コントロール IC | Phase drop, Shunt resistor sensing, Variable PFC output voltage | CCM Interleaved PFC | 5 | -55 | 150 | 40 | LQFP | 6.92 | ||||||
Critical Conduction Mode Interleave PFC Control IC | DUVP, Off Time control, Phase drop | CRM Interleaved PFC | 5.2 | -55 | 150 | 20 | SOP | |||||||
臨界導通モード(CRM: Critical Conduction Mode) PFC制御IC | DUVP, Delay time adjustment, OVP2 | CRM Single PFC | 1.8 | -55 | 150 | 8 | SOP | 1.64 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
製品変更通知 | PDF 253 KB 英語 | |
ガイド | PDF 610 KB | |
ガイド | PDF 481 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 744 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 562 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
7 items
|