ウィニング・コンビネーション
アナログ+組込みシステムなど、ルネサスの横断的な製品ポートフォリオを組み合わせたトータルソリューションの数々がご覧になれます。
新着情報
RL78/G1M および RL78/G1N Fast Prototyping Board は、それぞれシンプルなモータ制御およびLEDディスプレイ用途に最適な選択であり、追加のツールなしで素早く評価やプロトタイプ開発を可能にします。
産業用ドライブに機能安全を導入して、より安全な工場の職場環境を実現します。 IEC61508認証取得したRX機能安全ソリューションで、産業用機能安全開発をどのように加速していくか、詳細をご覧ください。
デュアル同期整流降圧コントローラISL78264およびデュアル同期整流昇降圧コントローラISL78263は、軽負荷時の自己消費電流が業界最小レベルの6µAです。96%の電力効率を達成することで、電源の設計者は新たなECUの電源システムを100µA内に収めるために余裕ができることはもちろん、より厳しい50µAの制限内に収めることも可能になります。
クイックリンク
ニュース&ブログ
ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、汎用64ビットMPU(Micro Processor Unit)「RZ/G2」のラインアップを拡充し、最新のArm® Cortex®-A55コアを搭載したエントリークラスMPU、3種「RZ/G2L」、「RZ/G2LC」、「RZ/G2UL」を発売します。
ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、Microsoft(以下マイクロソフト)とコネクテッドカー開発を加速させるために協業したことを発表します。
ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)と、IoT向け4G/5GチップおよびモジュールのリーディングプロバイダであるSequans Communications S.A.(フランス、パリ、以下シーカンス)は、このたび、シーカンスのTaurus(トーラス)5Gプラットフォームをベースとする5Gモジュールの開発に向けて、協業を拡大することを発表します。
ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、スマートフォンやノートパソコンのワイヤレス充電を高速化できる、業界初(注)の60Wワイヤレス給電レシーバ「P9418」を発売し、量産出荷を開始しました。