ブレーキ・システムは、ABS*をはじめ、横滑り防止機能のように車両状態の安定性を確保する機能、ブレーキペダルのアシスト機能、ハイブリット車や電気自動車向けの回生ブレーキやブースタ制御、パーキングブレーキの電動化などさまざまなシステムがあり、またステアリング、エンジン等と協調した車両の統合制御などによりマイコンにもさまざまな機能・性能が要求されています。また、自動車でも最も高い安全度水準が求められるブレーキシステムではリダンダントコアなどのセーフティ機構を内蔵したマイコンが求められる傾向にあります。
ルネサスは、システム要求を満たすローエンドからハイエンドまでの幅広いマイコンのラインアップとアナログ、パワーデバイスなど、各種最適なソリューションを提供いたします。
*ABS: Anti-lock Brake System
推奨ルネサスデバイス
マイコン
推奨製品 | ROM [バイト] |
RAM [バイト] |
動作 周波数 [MHz] |
パッケ ージ [ピン数] |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|
RH850/P1H-C | 4M, 8M | LRAM: 2x64K GRAM: 960K |
160, 240 2×DCLS*1 |
292, 404 FBGA | ICU-M, ECM, ECC, 4xCAN, 4xFlexRay, Ethernet, 2xADC(40×12bit) |
RH850/P1M | 512K, 1M, 2M | LRAM: 64K, 128K Trace RAM: 32K ERAM: 8K, 32K |
160 DCLS*1 |
100, 144 LFQFP | ICU-S, ECM, ECC, 3xCAN, 2xFlexRay, 2xADC(12 ×12bit) |
RH850/P1M-E | 1M, 2M | LRAM: 128K GRAM: 64K Trace RAM: 32K ERAM: 8K, 32K |
160 DCLS*1 |
100, 144 LFQFP | ICU-S, ECM, ECC, 3xCANFD, 2xFlexRay, 2xADC(12 ×12bit) |
RH850/P1M-C | 2M | LRAM: 128K GRAM: 320K |
120, 160, 240 DCLS*1 |
144 LQFP, 292 FBGA |
ICU-M, ECM, ECC, CANx3ch, FlexRayx2ch, Ethernet, 2xADC(24×12bit) |
RH850/P1L-C | 512K, 1M | LRAM:64K, 100K Trace RAM:32K ERAM: 8K |
120 DCLS*1 |
80, 100, 144 LFQFP | ICU-S, ECM, ECC, 2xCAN, ADC(20x12bit ) |
*1 DCLS: Dual Core Lock Step
アナログ&パワーデバイス
アナログ& パワーデバイス |
推奨製品 | 特徴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brake System Motor drive MOSFET |
NP110N04PUK | 40V/1.4mΩ, TO-263 | ||||
NP109N04PUK | 40V/1.75mΩ, TO-263 | |||||
NP100N04PUK | 40V/2.3mΩ, TO-263 | |||||
Brake System Hydraulic solenoid drive MOSFET |
NP60N04NUK | 40V/4.3mΩ, TO-263 | ||||
NP45N06VUK | 60V/9.6mΩ, TO-253 | |||||
Brake System MOSFET and IPD for failsafe switches |
UPD166033T1U | 42V/6mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | ||||
UPD166034T1U | 42V/8mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
UPD166031AT1U | 42V/10mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
UPD166032T1U | 42V/12mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
RJE0603JPE など |
-60V/15mΩ, サーマルFET | |||||
Power Management IC | RAA270005KFP | RH850/P1x(単電源品)用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載, クランキング時の低電圧動作対応 | ||||
Op-amp | READ2351JSP | Full range Input/output , Low power consumption | ||||
READ2352JSP | Full range Input/output , High slew rate | |||||
UPC1251/UPC451 | Low power consumption | |||||
UPC842/UPC844 | High slew rate | |||||
Comparator | UPC277/UPC177 | Low power consumption |