車載用の統合コクピット制御は、複数かつ様々なコクピット機能を統合管理するため、ハードルの高いシステムといえます。R-Car M3を搭載したこの電子制御ユニット (ECU) リファレンスは、統合コクピットを対象としたシステムです。このシステムは、完結した開発エクスペリエンスとして、最初から複数の複雑な機能を統括できるように構成されています。これを再構成、アップグレード、または拡張していくことで、お客様固有のニーズに対応するソリューションを構築できます。

このシステムのメリット

  • PCB 回路図、配置ファイル、部品ライブラリ、ECU ハウジングモデル、高速シミュレーション結果をパッケージ化した、ホワイトボックスハードウェア
  • 計器クラスター、AGL 搭載 IVI スクリーン、マルチメディア再生部、ラジオ再生部、Bluetooth® 接続機能、ナビ、およびシステム設定をパッケージ化した、完結したリファレンス ソフトウェアアプリケーション
  • LTE、Wi-Fi、GPS、BT、A2B、GMSL、USB、CAN、および車載用イーサネットを統括する車両内通信制御
  • セーフティ制御に向けてはGreen Hills Software (GHS) Integrity、インフォテインメント等には車載仕様の Linux を搭載したソフトウェアアーキテクチャ
  • 車載用統合部品に適した自動車向け認定部品の採用と、量産用アルミニウムハウジングを含む先行した量産品質
  • リユースによる設計の簡易化と、BOM コストを最小に抑えるための、拡張可能なマルチチャネル電源

システムブロック図

画像
cockpit-ecu-reference-solution

推奨製品

Product Description Featured Document Ordering
SoC によるボードとキット      
Y-RCAR-M3W-CPT-REF-SOL-ECU-V1 ECU用ハードウエアおよびドライバ、ミドルウェアとアプリケーションソフトウェアを搭載した、車載コクピット用に完結したリファレンスプラットフォーム ユーザーズマニュアル
(要利用許諾)
営業お問い合わせ
       
システムオンチップ (SoC)      
R-Car M3 ミッドレンジ車載コンピューティングシステムに最適な新 SoC ドキュメントを選択 営業お問い合わせ
       
パワーマネジメント      
P91E0A Intel Broxton Atom™ 用プログラマブルマルチチャネル PMIC ソリューション データシート 購入/サンプル
P9149 スイッチング・レギュレータP91E0Aの出力能力を拡大する分散型電源ユニット 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
       
クロックジェネレータ      
9FGV0841 4出力1.8V PCIe Gen1-4クロックジェネレータ(Zo=100Ω) データシート 購入/サンプル
5P49V60 車載用 VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ データシート 購入/サンプル