ルネサスは、IPD(Intelligent Power Device)技術を用いた効率的な配電Box向けソリューションを提供します。 IPDはインテリジェントな保護/診断機能を持つため、機械式リレーに比べて安全レベルが向上します。 IPDは、サイズと重量が小さいことに加えて、ケーブルハーネスの最適化と機能安全の実装を備えた高度な自動車配電ネットワークを構築するための重要な要素です。バッテリー電源を複数の並列ラインに分割し、保護・分散された電源ネットワークを各ECUに提供します。このソリューションは、あらゆるタイプの階層化ネットワークの基礎を形成し、冗長性を持たせることで要求される安全レベルの達成を可能にします。
このシステムのメリット:
- 過熱・過電流時の保護機能を備えた高電流対応IPDにより、リレーとヒューズの置きかえが可能。
- 小型パッケージ・低消費電力・低コストのRL78 MCUラインアップによるBOMの最適化。
- IPDの電流検出端子をMCUでモニタすることで負荷電流を監視し、異常電流を精度よく検出し、プログラム制御の最適シーケンスでリカバリ動作が可能。
- カスケード接続IPDを時間差でONするソフトスタートアップによって、ピーク電流の分散化が可能。
- 機能安全対応の冗長なネットワークをサポートするパラレル電源ライン設計。
画像

関連製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/F12 | LIN を備えた超低消費電力16-bit MCU (20~64 ピン, 16~58 GPIO) | ユーザーズマニュアル | 営業お問い合わせ |
RL78/F13 | CAN/LIN を備えた超低消費電力16-bit MCU (20~80ピン, 13~68 GPIO) | ユーザーズマニュアル | 営業お問い合わせ |
RL78/F14 | CAN/LIN を備えた超低消費電力16-bit MCU (30~100ピン、23~86 GPIO) | ユーザーズマニュアル | 営業お問い合わせ |
RL78/F15 | CAN/LIN を備えた超低消費電力16-bit MCU (48~144ピン, 38~130 GPIO) | ユーザーズマニュアル | 営業お問い合わせ |
RH850-F1KM-S1 | 高い安全・セキュリティ機能、省電力、高性能計測機能を備えた 32-bit MCU | ユーザーズマニュアル | 営業お問い合わせ |
インテリジェントパワーデバイス (IPD) |
|||
RAJ2800024 | 最先端の保護機能を備えた車載向け1.6mΩシングルチャネルIPD (N チャネルハイサイドスイッチ、TO-263-7パッケージ) | データシート | 営業お問い合わせ |
RAJ2800034 | 最先端の保護機能を備えた車載向け2.5mΩシングルチャネルIPD (N チャネルハイサイドスイッチ、TO-263-7パッケージ) | データシート | 営業お問い合わせ |
RAJ2800044 | 最先端の保護機能を備えた車載向け3.8mΩシングルチャネルIPD (N チャネルハイサイドスイッチ、TO-263-7パッケージ) | データシート | 営業お問い合わせ |
uPD166031A | 最先端の保護機能を備えた車載向け10mΩシングルチャネルIPD (N チャネルハイサイドスイッチ、TO-252-7パッケージ) | データシート | 営業お問い合わせ |
uPD166033 | 最先端の保護機能を備えた車載向け6mΩシングルチャネルIPD (N チャネルハイサイドスイッチ、TO-252-7パッケージ) | データシート | 営業お問い合わせ |
uPD166034 | 最先端の保護機能を備えた車載向け8mΩシングルチャネルIPD (N チャネルハイサイドスイッチ、TO-252-7パッケージ) | データシート | 営業お問い合わせ |
LDO | |||
ISL78301 | 車載アプリケーション用 40V、低静止電流、150mA リニアレギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
降圧コントローラ | |||
ISL78206 | ハイサイド MOSFET 内蔵 40V 2.5A 降圧コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL78233 | 2.7V~5.5V入力3A降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL78234 | 2.7V~5.5V入力4A降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |