概要

説明

放射温度計は、体温を測定するための安全なツールです。所定の距離内で額に近づけるだけで、皮膚に接触することなく、体温を正確かつ迅速に表示できます。特に最近は新型コロナウィルスが流行していることもあり(2020年3月現在)、非接触タイプの電子体温計に対する大きな需要があります。RL78/H1Dは、ΔΣA/Dコンバータ、SAR A/Dコンバータ、プログラマブルゲインアンプ、オペアンプなど、迅速かつ正確な温度測定を実現するための、高精度なアナログ回路を搭載しています。また、赤外線タイプの非接触型電子体温計に向けたソリューションにとって、RL78/H1Dを最適なデバイスにするLCDコントローラ/ドライバも内蔵しています。ISL9205D は、コストパフォーマンスに優れた、高入力電圧の単一セルリチウムイオン (Li-ion) バッテリチャージャに向けた、オールインワン電源デバイスです。信頼性の高い電源システムを実現する、高性能LDOも備えています。

このシステムのメリット:

  • ルネサスの高精度アナログ信号処理用MCUが、信号増幅、システム制御、LCDディスプレイ機能を、ワンチップで提供
  • 高性能かつ低入力電圧のチャージャ、および電源向け統合ソリューション用LDO

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN254 CN254 CN254 Li-Ion Battery Charger Li-Ion Battery Charger Li-Ion Battery Charger LDO LDO LDO Ground (earth) Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Buzzer speaker_8_ Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 LCD Display Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Sheet.207 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Sheet.224 ON ON ON OFF OFF OFF Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Key Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 IR Temperature Sensor IR Temperature Sensor IR Temperature Sensor AC/DC Adapter Non-Renesas Component Sheet.314 Sheet.155 Plug Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Connector Arrow Connector Arrow.318 Connector Arrow.319 Sheet.324 Sheet.325 Sheet.326 Connector Arrow.335 LCD LCD LCD Sheet.338 Connector Arrow.339 Buzzer Buzzer Buzzer Key Key Key 3.7V 3.7V 3.7V 3.3V 3.3V 3.3V Battery.27 Sheet.349 Sheet.350 Sheet.351 LiB LiB LiB + + + Sheet.354 Non-Renesas Component.310 Sheet.286 Sheet.292 Sheet.302 Sheet.303 5V 5V 5V AC/DC Adapter AC/DC Adapter AC/DC Adapter MCU MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO LCDC LCDC LCDC 24-bit ∆Σ ADC 24-bit ∆Σ ADC 24-bitΣ ADC Sheet.358 Sheet.359 Sheet.360 OPA OPA OPA
Exiting Interactive Block Diagram