スマートトイレは急速に普及が進んできており、世界中でマーケットが拡大しています。このソリューションは主な機能として、シート/水洗/乾燥の冷却・暖房システムおよび殺菌機能の遠隔操作を実現する、ハイエンド製品向けに設計されています。
RX113は、双方向のヒューマン・マシン・インタフェース (HMI) を実現し、さまざまな周辺デバイスを制御できる32ビットMCUです。RL78/G12は、コンパクト、低電力、高機能であり、汎用性を備え、リモコンのようなサブMCUに最適です。MCU、モータ、その他周辺モジュール用の DC/DC および LDO 電源も搭載されています。トライアックは暖房機能に利用されます。湿度・温度センサは卓越した精度と優れた安定性を持ち、フォトカプラは超小型パッケージで高性能を実現しています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
RX113 双方向 HMI、周辺デバイス・機器インタフェース向け 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
PS2911-1 高CTR、4ピン超小型パッケージフラットリードフォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
BCR16FM-12LB 600V - 16A - 中電力トライアック
|
パワーディスクリートトライアック | ご購入 / サンプル |
RL78/G12 サブマイコンに最適な、小型・低消費汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL80410 40V、低静止電流、150mAリニアレギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ISL85003 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |